826

垃圾填埋压实机 826

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
435 hp
324 kW
净功率 - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW
净功率 - ISO 9249:2007
405 hp
302 kW

概述

轻耗高效,作业无忧

Cat 826 专为垃圾填埋作业打造,凭借逾 45 年行业引领者的深厚积淀,造就了其卓越的可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养便利性和效率。该设备采用的保护措施和集成技术经过现场验证,可提供出色的可用性和经过优化的填埋性能。

优点

改进了维护

控制装置位于驾驶室内,触手可及,让定期保养更加方便

辅助安全功能

发动机和机器控制装置分组布置,而且在地面就可以触及,因此可以安全轻松地进行日常保养。

提高操作员舒适性

舒适的驾驶室和振动水平更低且操作省力的控制装置有助于操作员全天更高效地工作

产品技术规格适用产品 826

总功率 - SAE J1995:2014 435 hp 324 kW
净功率 - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
净功率 - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
发动机型号 C15 Cat® C15 Cat®
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014 或巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014 或巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准
额定转速 1800 1800
扭矩储备 33% 33%
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.7 in 171.4 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
高怠速 2300 r/min 2300 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
最大海拔高度 - 无降额(Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
最大海拔高度 - 无降额(Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。
工作重量(Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效标准) 89186 lb 40454 kg
最大工作重量(Tier 4 Final/Stage IV) 92568 lb 41988 kg
最大工作重量(Tier 3/Stage IIIA 等效标准) 91549 lb 41526 kg
变速箱类型 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC
直接驱动 - 前进 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
直接驱动 - 前进 2 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 4.3 mile/h 7.8 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 8.6 mile/h 13.8 km/h
转速为 1800 rpm 时的泵流量 30.9 gal/min 117 l/min
主释放压力 3771 psi 26000 kPa
最大供应压力 3495 psi 24100 kPa
提升系统 双作用油缸 双作用油缸
缸径 4.7 in 120 mm
冲程 42.1 in 1070 mm
冷却系统 30.6 gal(US) 116 l
发动机曲轴箱 9 gal(US) 34 l
变速箱 17.4 gal(US) 66 l
燃油箱 206.6 gal(US) 782 l
柴油机尾气处理液箱(Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal(US) 32 l
差速器 - 终传动 - 前部 26.4 gal(US) 100 l
差速器 - 终传动 - 后部 29.1 gal(US) 110 l
仅限液压油箱 35.4 gal(US) 134 l
Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ±5° ±5°
行车制动器 2 轮密封多盘湿式 2 轮密封多盘湿式
停车制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
转向系统 - 回路 先导式,负载感应 先导式,负载感应
缸径 4.5 in 114.3 mm
冲程 22.7 in 576 mm
转向系统 - 泵 活塞 - 可变排量 活塞 - 可变排量
最大系统流量 1800 rpm 时为 170 L/min(1800 rpm 时为 44.9 gal/min) 1800 rpm 时为 170 L/min(1800 rpm 时为 44.9 gal/min)
转向压力受限 3481 psi 24000 kPa
车辆铰接角度 86 ° 86 °
距空调冷凝器顶部的高度 14.99 ft 4568 mm
高度 – 驾驶室顶部 13.75 ft 4193 mm
高度 – 标志灯顶部 15.63 ft 4765 mm
高度 - 排气管顶部 14.56 ft 4439 mm
高度 - 机罩顶部 10.87 ft 3312 mm
离地间隙 - 保险杠 3.15 ft 960 mm
后轴中心线至配重边缘 - 无后部散热器防护罩 9.38 ft 2860 mm
后轴中心线至配重边缘 - 含后部散热器防护罩 10.16 ft 3096 mm
铰接件至前轴中心线 6.07 ft 1850 mm
轴距 12.14 ft 3700 mm
长度 - 铲刀放在地面时 - 直铲 - 含后部散热器防护罩 28.59 ft 8715 mm
离地间隙 2.11 ft 642 mm
宽度 - 含车轮 12.47 ft 3800 mm
转弯半径 - 车轮内侧 9.18 ft 2797 mm
宽度 - 刮土板长度 14.16 ft 4311 mm
宽度 - 含端刃 14.75 ft 4502 mm
含铲刃和滤网的高度 6.23 ft 1900 mm
最大挖方深度 1.5 ft 461 mm
地面上方最大提升高度 4.19 ft 1277 mm
额定容量 16.1 yd³ 12.3 m³
机器总长度(包括后散热器护罩,测量至铲刃边缘) 28.59 ft 8715 mm
宽度 - 刮土板长度 14.66 ft 4462 mm
宽度 - 含端刃 14.83 ft 4522 mm
含铲刃和滤网的高度 6.63 ft 2022 mm
最大挖方深度 2.03 ft 619 mm
地面上方最大提升高度 3.825 ft 1165 mm
额定容量 20.9 yd³ 16 m³
机器总长度(包括后散热器护罩,测量至铲刃边缘) 29.54 ft 9005 mm
宽度 - 刮土板长度 14.25 ft 4331 mm
宽度 - 含端刃 14.41 ft 4398 mm
含铲刃和滤网的高度 6.62 ft 2019 mm
最大挖方深度 2.03 mm 619 mm
地面上方最大提升高度 3.79 ft 1156 mm
额定容量 22.9 yd³ 17.5 m³
机器总长度(包括后散热器护罩,测量至铲刃边缘) 30.7 ft 9357 mm
组合轮齿(总成重量) 21125 lb 9582 kg
十字轮齿 – 重量(总成) 22002 lb 9980 kg
桨形轮齿 – 重量(总成) 20540 lb 9317 kg
菱形轮齿重量(总成) 23997 lb 10885 kg
外径 77.6 in 1971 mm
外径 - 菱形 78.1 in 1983 mm
钢轮直径 63.4 in 1610 mm
钢轮宽度 47.2 in 1200 mm
英尺/行 6 6
英尺/轮 30 30
可更换 焊接式 焊接式
宽度(含钢轮) 3800 mm 149.6 in
轮齿高度 179 mm 7 in
轮齿高度 - 菱形 7.25 in 179 mm

826 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 单离合器变速装置(SCSS)
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)
  • 机罩下方消音器(美国 EPA Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 电液压停车制动器
  • Cat C15 发动机针对两种排放选项进行了配置:Tier 4 Final/Stage V 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 地面发动机停机装置
  • 隔热罩、涡轮和排气歧管
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • 集成式制动系统
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油门锁
  • 带锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 经济模式
  • 带有 2F/2R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 发动机罩下方通风系统

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 - 1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 无开关警告灯(LED 频闪灯)
  • 卤素灯照明系统(前部和后部)
  • 登梯照明
  • 机罩下方照明
  • 重负荷电起动装置
  • 可从地面锁定的主断路开关
  • 辅助跨接起动插座

操作员环境

  • 后视摄像头
  • 顶部安装冷凝器的空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 内部四柱防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 娱乐用无线电预留装置:– 天线 – 扬声器 – 转换器(12V,10-15A)
  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • CB 无线电预留装置
  • 外套和安全帽挂钩
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 机具液压锁止装置
  • 车窗玻璃 - 橡胶安装式玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 仪器、仪表:– 柴油机尾气处理液(DEF)液位(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和行动灯 – 停车制动器状态
  • 内部全景视镜
  • 安装在外部的加热型后视镜
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3 in)宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 前防晒板
  • 有色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员配置文件
  • 前、后湿臂雨刷器/冲洗器
  • 前后间歇式雨刷器
  • 驾驶室电动预滤器
  • 喇叭总成(小号式)

护罩

  • 前后轴护罩
  • 驾驶室车窗护罩
  • 传动轴护罩
  • 曲轴箱和动力传动系液压驱动式护罩
  • 护罩、差速器(前部和后部)

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

其他标准设备

  • 按需运转的风扇/外摆式(液压可反转)
  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:– 自动怠速降档 – 发动机延迟停机 – 发动机怠速停机
  • 灭火系统预留装置
  • 燃油箱 782 L(207 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 全液压滤清系统
  • 机油取样阀
  • 快速换油系统
  • 负载感应转向系统
  • 左、右后部登车梯
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管
  • 便于运输的折叠式排气管

技术产品

  • Product Link™ – 蜂窝、卫星

专用配置总成

  • 发动机:– 隔音装置
  • 发动机预滤器 - 单级

铲刀

  • 推土机配置总成(无铲刀)

车轮和清洁杆

  • 挡杆
  • 车轮和轮齿:车轮配置 – 7" 组合轮齿

826 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 无线电,AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact SBAS 测绘功能(仅通过 SITECH 提供)
  • Cat Compact RTK 测绘功能(仅通过 SITECH 提供)

护罩

  • 护罩 – 后部风扇和格栅

动力传动系

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器

专用配置总成

  • 发动机预滤器 – 双级

其他

  • 铭牌 – 制造年份(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)

车轮和清洁杆

  • 带清洁爪的冲击杆

其他标准设备

  • 外摆式通道(左侧和右侧)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 采用压实算法的 Cat Compact

    垃圾填埋压实机的压实技术融合了先进的压实度测量、操作员驾驶室内制导和经理报告功能。该系统包括位于驾驶室顶部的全球导航卫星系统(GNSS)接收器和位于驾驶室内的测绘显示屏。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

垃圾填埋压实机的压实技术融合了先进的压实度测量、操作员驾驶室内制导和经理报告功能。该系统包括位于驾驶室顶部的全球导航卫星系统(GNSS)接收器和位于驾驶室内的测绘显示屏。

探索技术

了解 826 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

826 垃圾填埋压实机

826 垃圾填埋压实机

826 垃圾填埋压实机

826 垃圾填埋压实机

826 垃圾填埋压实机

826 垃圾填埋压实机
826 垃圾填埋压实机
826 垃圾填埋压实机
826 垃圾填埋压实机
826 垃圾填埋压实机