816

垃圾填埋压实机 816

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
284 hp
212 kW
净功率 - SAE J1349:2011
249 hp
186 kW
净功率 - ISO 9249:2007
249 hp
186 kW

概述

帮助您填埋垃圾

Cat 816 专为垃圾填埋作业而设计,其特性、性能和效率源自超过 50 年的行业卓越表现。该设备采用的保护措施和集成技术经过现场验证,可提供出色的可用性和经过优化的填埋性能。

优点

加强防护

旨在保护关键部件和系统,避免损坏、进入碎屑和化学品、过早磨损或材料包裹在部件周围。

维护工作量减少

集中维修保养点,更方便定期维护。

提高操作员舒适性

升级版的驾驶室配备静音转向装置、新座椅和可调节控制装置,可帮助操作员全天更高效地工作。

产品技术规格适用产品 816

总功率 - SAE J1995:2014 284 hp 212 kW
净功率 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
净功率 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
排放 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/韩国 Stage V 和日本 2014
额定转速 2200 2200
峰值扭矩(1400 rpm) 902 lbf·ft 1223 N·m
扭矩储备 52% 52%
标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、后处理装置和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、后处理装置和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
排放 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准
额定转速 2200 2200
净功率 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
净功率 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
总功率 - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
峰值扭矩(1400 rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
扭矩储备 26% 26%
标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
高怠速 2270 r/min 2270 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
无降额最大海拔高度 9842.5 ft 3000 m
工作重量(Tier 4 Final/Stage V) 57345 lb 26052 kg
工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效标准) 56793 lb 25761 kg
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
行驶速度 – 前进 – 1 档 3.4 mile/h 6.7 km/h
行驶速度 – 前进 – 2 档 5.3 mile/h 12 km/h
行驶速度 – 倒退 – 1 档 3.7 mile/h 7.7 km/h
行驶速度 – 倒退 – 2 档 5.5 mile/h 12 km/h
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导式 LS 阀 带 EH 的先导式 LS 阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
2200 rpm 时的最大流量 23.5 gal/min 89 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 3190 psi 22000 kPa
双作用油缸:提升、缸径、冲程 120 mm x 915 mm(4.7 in x 36.0) 120 mm x 915 mm(4.7 in x 36.0)
先导系统 开放式中心固定排量齿轮 开放式中心固定排量齿轮
先导安全阀设置 3046 psi 21000 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞 – 可变排量 活塞 – 可变排量
2200 rpm 时的最大流量 38.8 gal/min 147 l/min
安全阀设定值 - 转向 4003 psi 27600 kPa
总转向角 84° 84°
转向循环时间 - 高怠速 3 s 3 s
转向循环时间 - 低怠速 8.2 s 8.2 s
燃油箱 132.1 gal(US) 500 l
柴油机尾气处理液箱 4.2 gal(US) 16 l
冷却系统 - Tier 4 Final/欧盟 Stage V 21.4 gal(US) 81 l
冷却系统 – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 19.3 gal(US) 73 l
发动机曲轴箱 5.3 gal(US) 20 l
变速箱 14.8 gal(US) 56 l
差速器 - 终传动 - 前部 11.4 gal(US) 43 l
差速器 - 终传动 - 后部 11.4 gal(US) 43 l
液压系统 - 机具/转向 46.2 gal(US) 175 l
仅限液压油箱 19.8 gal(US) 75 l
Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。* 无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。– 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4、API CK-4 和/或 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.4 千克(3.1 磅)制冷剂,相当于 2.002 公吨(2.206 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.4 千克(3.1 磅)制冷剂,相当于 2.002 公吨(2.206 吨)二氧化碳。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ±6° ±6°
行车制动器 2 轮密封单盘湿式 2 轮密封单盘湿式
停车制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
容量 13.08 yd³ 10 m³
总宽度 12 ft 3656 mm
高度 6.4 ft 1961 mm
铲刃高度 3.2 ft 990 mm
挖掘深度 1.2 ft 362 mm
离地间隙 3.7 ft 1140 mm
转弯半径 – 铲刀外角 21.2 ft 6473 mm
转弯半径 – 铲刀内角 9.5 ft 2910 mm
重量 4548 lb 2063 kg
总工作重量 57345 lb 26052 kg
组合轮齿(总成重量) 13554 lb 6148 kg
十字轮齿 – 重量(总成) 13982 lb 6342 kg
桨形轮齿 – 重量(总成) 13126 lb 5954 kg
外径 67.6 in 1717 mm
钢轮直径 55.1 in 1400 mm
钢轮宽度 40 in 1016 mm
每排轮齿 5 5
每个车轮的轮齿数 20 20
可更换 焊接式 焊接式
宽度(含钢轮) 131.4 in 3338 mm
轮齿高度 6.25 in 159 mm
高度 – 标志灯顶部 14.3 ft 4368 mm
距空调冷凝器顶部的高度 13.7 ft 4161 mm
高度 – 驾驶室顶部 12.7 ft 3878 mm
高度 - 排气管顶部 11.6 ft 3547 mm
高度 - 机罩顶部 9.1 ft 2770 mm
距后部压实机护罩顶部的高度 8.2 ft 2499 mm
铰接件离地间隙 1.7 ft 519 mm
保险杠底部的离地间隙 2.7 ft 818 mm
后轴中心线至保险杠 6.5 ft 1990 mm
后轴中心线至后部压实机护罩 8.6 ft 2614 mm
铰接件至前轴中心线 5.5 ft 1675 mm
轴距 11 ft 3350 mm
宽度(含前挡杆) 9.8 ft 3000 mm
宽度(含后挡杆) 10 ft 3036 mm
平台宽度 10.3 ft 3140 mm
宽度(含钢轮) 11 ft 3338 mm
带直铲刀的机器总长度 25.6 ft 7806 mm
变速箱护罩的离地间隙 1.7 ft 516 mm

816 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 高级生产率电子控制换档(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)
  • 电液压停车制动器
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C7.1 发动机(针对两种排放选项进行了配置):Tier 4 Final/Stage V 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机驱动型冷却风扇(吸气)
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 地面发动机停机装置
  • 机罩下方消音器(仅限 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油门锁
  • 带有 2F/2R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱
  • 变矩器

电气系统

  • 倒车警报器
  • 交流发电机(150 A)
  • 免维护蓄电池
  • 电气系统(24 V)
  • 可从地面锁定的主断路开关
  • 无开关警告灯(LED 频闪灯)
  • 前后照明系统
  • 电起动装置
  • 辅助起动插座

操作员环境

  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 顶部安装冷凝器的空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 后视摄像头
  • 外套和安全帽挂钩
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电液压控制装置 – 安装在地板上
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:– DEF 液位(仅限 Tier 4 Final/Stage V)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和行动灯 – 停车制动器状态
  • 内部四柱防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 内部全景视镜
  • 安装在外部的加热型后视镜
  • CB 无线电预留装置
  • 娱乐用无线电预留装置:– 天线 – 扬声器 – 转换器(12 伏,10-15 安)
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3")宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 前防晒板
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 可自定义的操作员资料 – 后格栅上的事件指示灯
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 橡胶安装式层压有色驾驶室玻璃
  • 喇叭总成(小号式)
  • 驾驶室后视镜:– 标准或加热型
  • 驾驶室电动预滤器
  • 驾驶室座椅:– 标准或加热型和通风型

护罩

  • 散热器护罩
  • 前后轴护罩
  • 驾驶室车窗护罩
  • 曲轴箱和动力传动系铰链式护罩
  • 传动轴护罩

油液

  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

其他标准设备

  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 紧急出口
  • 灭火系统预留装置
  • 燃油箱,500 L(132.1 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 快速换油系统
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 全液压滤清系统
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管

专用配置总成

  • 发动机预滤器:– 涡轮或双级预滤器

铲刀

  • 推土机配置总成 – 标准(无铲刀)
  • 推土机配置总成 – 直铲刀
  • 推土机配置总成(无铲刀)

技术产品

  • Product Link:– 蜂窝、卫星

车轮和清洁杆

  • 挡杆
  • 车轮和轮齿:– 车轮配置总成(6.25" 十字轮齿)– 车轮配置总成(6.25" 桨形轮齿)– 车轮配置总成(6.25" 组合轮齿)– 车轮

816 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

油液

  • 防冻剂,–50° C(–58° F)

专用配置总成

  • 发动机:– 隔音装置

动力传动系

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 轮轴,前轴防滑,后轴差速器
  • 轮轴,前轴防滑,后轴开放式差速器
  • 轮轴,前轴开放式差速器,后轴防滑

其他

  • ANSI 薄膜(仅限 Tier 4 Final/Stage V)
  • CE/UKCA 认证(法规要求的标准)
  • 铭板 – 制造年份

操作员环境

  • 无线电,AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact RTK 测绘功能(仅通过 SITECH 提供)
  • Cat Compact SBAS 测绘功能(仅通过 SITECH 提供)
  • 标准或 LED 灯

铲刀

  • 推土机铲刀

车轮和清洁杆

  • 板总成 – 刮土板(清洁爪和挡杆)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
  • 采用压实算法的 Cat Compact

    垃圾填埋压实机的压实技术融合了先进的压实度测量、操作员驾驶室内制导和经理报告功能。该系统包括位于驾驶室顶部的全球导航卫星系统(GNSS)接收器和位于驾驶室内的测绘显示屏。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

垃圾填埋压实机的压实技术融合了先进的压实度测量、操作员驾驶室内制导和经理报告功能。该系统包括位于驾驶室顶部的全球导航卫星系统(GNSS)接收器和位于驾驶室内的测绘显示屏。

探索技术

了解 816 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机

816 垃圾填埋压实机
816 垃圾填埋压实机
816 垃圾填埋压实机
816 垃圾填埋压实机
816 垃圾填埋压实机
816 垃圾填埋压实机

360 View
360 View