Motor
Motor Modeli | Cat® C13 Cat® C13 |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.2 inç 157 mm |
Silindir Hacmi | 762.8 in³ 12.5 l |
Net Güç - ISO 14396 | 370 hp 276 kW |
Brüt Güç - SAE J1995 | 375 hp 280 kW |
Şu Değerlerin Altında Motor Gücü Düşürülmez | 12500 ft 3810 m |
En Yüksek Motor Tork Devri | 1200 dev/dk. 1200 dev/dk. |
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) | 1564 ft·lbf 2120 N·m |
Net Güç - SAE J1349 | 367 hp 274 kW |
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V | Cat C13 Cat C13 |
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) | 1579 ft·lbf 2141 N·m |
Not (3) | Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. |
Emisyonlar | 730, Tier 4 Final ve Stage V emisyon standartlarını karşılar. 730, Tier 4 Final ve Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
Not (2) | Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. |
Not (1) | Tier 4 Final/Stage V referansları; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014'ün (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını içerir. Tier 4 Final/Stage V referansları; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014'ün (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını içerir. |
Not (4) | Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 254 kW'tır (341 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 254 kW'tır (341 hp). |
Not (5) | Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. |