Cat 735 belden kırmalı kamyon boş şasisini uygulamanız için özelleştirin.

Belden Kırmalı Kamyon Boş Şasileri 735 Boş Şasi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Dingil Mesafesi
156.7 inç
3979 mm
Azami Yük
43.1 ton (US)
39.1 t
Motor Modeli
Cat® C13
Cat® C13

Görüntüleme

Uygulamanıza Göre Özelleştirme.

Cat® OEM 735 Boş Şasi, standart ve uzun dingil mesafesi seçenekleriyle sunulur. 38,4 tona (42,3 ton) kadar kapasiteye sahip 735 boş şasi, kanıtlanmış güvenilirlik, dayanıklılık, yüksek verimlilik, üstün operatör konforu ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar. Uzun dingil mesafesi konfigürasyonu, yüksek kaliteli direksiyon, frenleme ve sürüş özelliklerinin yanı sıra daha uzun özel OEM gövdelerle sunulur.

Cat şasiler, özel kamyon gövdeleri (kömür, çöp), su kamyonları, yakıt ve yağ, servis araçları, konteyner taşıyıcılar, kancalı kaldırma araçları ve diğer makine türleri için ideal bir seçimdir. Bu özel makineler, dünya çapında inşaat, endüstri, atık, malzeme elleçleme, taş ocağı ve madencilik projelerinde kendini kanıtlamıştır.

Avantajları

%50'YE KADAR DAHA AZ OPERATÖR MÜDAHALESİ

Benzersiz bir şekilde birleştirilmiş vinç ve şanzıman kolu, çok çeşitli operatör çalışmasına uygun kolay kullanım sağlar.

Daha Fazla Operatör Konforu

Gelişmiş görünürlüğe sahip daha sessiz ve daha geniş kabin, operatörlerin gün boyunca daha üretken bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

YÜKSÜZ AĞIRLIKTA %22 AZALMA

Her ölçekteki uygulamada daha az yakıt kullanarak daha fazla üretkenlik sağlayın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 735 Boş Şasi

Motor Modeli Cat® C13 Cat® C13
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 736 in³ 12.5 l
Brüt Güç - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 424 hp 316 kW
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
En Yüksek Motor Tork Devri 1200 dev/dk. 1200 dev/dk.
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
Net Güç - ISO 14396 447 hp 333 kW
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 12500 ft 3810 m
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C13 Cat® C13
Standart Dingil Mesafesi 156.7 inç 3979 mm
Uzun Dingil Mesafesi 215.2 inç 5465 mm
Azami Yük 43.1 ton (US) 39.1 t
İleri - 1 5 mil/sa. 8 km/sa.
İleri - 2 9 mil/sa. 15 km/sa.
İleri - 3 14 mil/sa. 23 km/sa.
İleri - 4 22 mil/sa. 35 km/sa.
İleri - 5 30 mil/sa. 48 km/sa.
İleri - 6 35 mil/sa. 57 km/sa.
Geri - 1 6 mil/sa. 9 km/sa.
Yakıt Deposu 108.8 gal (ABD) 412 l
Soğutma Sistemi 21.9 gal (ABD) 83 l
Hidrolik Sistem 29.1 gal (ABD) 110 l
Motor Karteri 10 gal (ABD) 38 l
Şanzıman 12.3 gal (ABD) 56 l
Nihai Tahrik/Diferansiyel 33 gal (ABD) 125 l
Arazi Şanzımanı Çıkışı 5.5 gal (ABD) 25 l
DEF Deposu 5.3 gal (ABD) 20 l
Kabin İçi 72 dB(A) 72 dB(A)
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabin - FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Kabin - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Direksiyon ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Kilitten Kilide 60 dev/dk. hızında 4,75 saniye 60 dev/dk. hızında 4,75 saniye
Dönüş Boyutları - SAE Dönüş Yarıçapı 294 inç 7470 mm
Dönüş Boyutları - İç Yarıçap 149 inç 3793 mm
Dönüş Boyutları - Koridor Genişliği 212 inç 5393 mm
Dönüş Boyutları - Açıklık Yarıçapı 318 inç 8075 mm
Dönüş Boyutları - Direksiyon Açısı - Sol/Sağ 45° 45°
Not Boyutlar, 750/65 R25 lastik kullanılan makineler içindir. Boyutlar, 750/65 R25 lastik kullanılan makineler içindir.

735 Boş Şasi Standart Donanımlar

735 Boş Şasi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen oem_solutions@cat.com. adresinden Caterpillar OEM Çözümleri ile iletişime geçin.

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • İkincil direksiyon – elektro-hidrolik
  • Koltuklar:
    – Operatör: Tamamen ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu
    – Eğitmen: Kucak kemerli dolgulu
  • Cam pencereler:
    – Ön, Lamine ve boyalı
    – Yanlar ve arka, sertleştirilmiş ve boyalı
  • Güneşlik
  • Ayarlanabilir hava delikleri
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri: Operatör koltuğu ve ikinci koltuk
  • Her iki yanda cam açıklıkları, renkli
  • İki kademeli, fasılalı cam sileceği ve yıkayıcısı (ön)
  • İki kademeli cam sileceği ve yıkayıcısı (arka)
  • Geri görüş kamerası video akışını gösteren dokunmatik ekran
  • Sıvı Kristal Ekran (LCD):
    – İkaz lambası
    – Seçili vites ve yön
    – Hız veya otomatik vites
    – Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi
    – Birincil direksiyon arızası uyarısı
    – Emniyet kemeri uyarısı
    – İkincil direksiyon arızası uyarısı
    – Dizel Partikül Filtresi (DPF) rejenerasyon filtresi
    – Makine Güvenlik Sistemi (MSS) hazır
    – İkincil direksiyon güç kaynağı devrede
    – Saat ölçer
    – Geciktirici etkin
  • Depolama:
    – Bardak tutucu
    – Küçük şişe muhafazası
    – Koltukaltı saklama gözü
    – Kapı cebi
    – Operatör koltuğu arkası saklama gözü
    – Palto askısı
  • Dört hız kademeli fanlı ısıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • Aynalar: Daha iyi görüş için geniş düzen
  • Kombine vites seçimi ve vinç kumanda kolu
  • Makine çalışma izleme sistemi şunları içerir:
    – Uyarı lambası
    – Motor yağı basıncı
    – Birincil direksiyon sistemi
    – Sola ve sağa dönüş sinyali
    – Uzun far
    – Soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Takometre
    – Park freni
    – Yakıt seviyesi
    – Şanzıman yağ sıcaklığı
    – Fren sistemi
    – Şanzıman desteği
    – Vinç kumandası
    – Hidrolik sistem
    – Şarj sistemi
    – Geciktirici
    – Şanzıman arızası
    – Çekiş kontrolü sistemi
    – Motor kontrol lambası
  • R134A soğutucu sıvılı klima

CAT TEKNOLOJİLERİ

  • Product Link
  • Cat Detect ve Stability Assist

ELEKTRİK VE AYDINLATMA

  • Korna
  • Elektrik sistemi: 24 volt, 5 A 24 ila 12 volt konvertör
  • Aydınlatma sistemleri:
    – Kabin içi
    – İki far
    – İki genişlik gösterme lambası
    – İki geri vites lambası
    – Çalışma lambası/kabin erişimi lambası
    – İki stop/arka lamba
    – Ön ve arka sinyal lambaları
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Akü (iki), bakım gerektirmeyen tip
  • Uzaktan çalıştırma prizi (kablo dahil değildir)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Geciktirici: motor kompresyon freni
  • Cat C13 motor
  • Altı ileri ve bir geri otomatik vitesli şanzıman
  • Cat Temiz Emisyon Modülü (CEM) ve egzoz gazı arıtma paketi
  • Diferansiyeller: Otomatik kavramalı akslar arası ve ara aks diferansiyel kilitleri ile standart
  • İkili devre, yağlı, muhafazalı frenler - tüm tekerlekler
  • Üç aks, altı çeker

GÜVENLİK

  • Geri vites alarmı
  • Arka görüş kamerası
  • ROPS/FOPS kabini

KORUMALAR

  • Aks
  • Karter
  • Arka pencere
  • Radyatör

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Tahribata karşı koruma: kilitlenebilir kapaklar
  • Ses yalıtımı (yalnızca Avrupa'da standart)
  • Lastikler, altı adet 750/65 R25
  • S·O·S numune alma valfleri

735 Boş Şasi İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Tavana monteli Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) çalışma lambaları
  • Soğuk hava soğutucu sıvısı –51 °C (–60 °F)
  • Makine Güvenlik Sistemi (MSS)
  • Rezistanslı egzoz gövdesi
  • Yanıp sönen LED ikaz ışığı
  • Isıtmalı/soğutmalı koltuk
  • Product Link Elite: PLE641 (hücresel). Product Link opsiyoneldir.
  • Hızlı yakıt doldurma
  • Bluetooth radyo stereo sistemi
  • Cam perdeleri
  • Soğuk hava başlatma ataşmanı
  • Cat Production Measurement yük izleme sistemi
  • Motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yatakların otomatik yağlanması için otomatik yağlama tesisatı
  • Dört noktalı emniyet kemeri
  • Rezistanslı ve motorlu arka dikiz aynaları
  • Ses yalıtımı (yalnızca Avrupa'da standart)
  • Tekerlek takozları
  • Kızılötesi cam - yüksek ortam sıcaklığı sunan kabin
  • Mumlama önleyici yakıt katkı maddesi
  • Eterli marş
  • Boş şasi (gövde yok) standart dingil mesafesi

735 Boş Şasi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

735 Boş Şasi

Su Kamyonu

Servis Kamyonu

Özel Uygulamalar

Ormancılık Uygulamaları

735 Boş Şasi
Su Kamyonu
Servis Kamyonu
Özel Uygulamalar
Ormancılık Uygulamaları