Motor
Motor Modeli | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 342 hp 255 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 334 hp 249 kW |
Net Güç - ISO 14396 | 338 hp 252 kW |
İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
Strok | 45.2 inç 1149 mm |
Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
En Yüksek Motor Tork Devri | 1200 dev/dk. 1200 dev/dk. |
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) | 1275 lb/ft 1729 N·m |
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) | 1263 ft·lbf 1712 N·m |
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa | 3000 ft 914 m |
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |