Cat 730 belden kırmalı kamyon boş şasisini uygulamanız için özelleştirin.

Belden Kırmalı Kamyon Boş Şasileri 730 Boş Şasi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Dingil Mesafesi
156.7 inç
3979 mm
Azami Yük
38.9 ton (US)
35.3 t
Motor Modeli
Cat® C13
Cat® C13

Görüntüleme

Uygulamanıza Göre Özelleştirme.

Cat® OEM 730 Boş Şasi, gerçek anlamda “hareket halindeyken” Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC) sistemi ile donatılmıştır Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS, Advanced Productivity Electronics Control Strategy), yumuşak vites geçişli şanzıman sağlayarak hızlanmayı daha yüksek verimlilikle iyileştirir.

Cat şasiler, özel kamyon gövdeleri (kömür, çöp), su kamyonları, yakıt ve yağ, servis araçları, konteyner taşıyıcılar, kancalı kaldırma araçları ve diğer makine türleri için ideal bir seçimdir. Bu özel makineler, dünya çapında inşaat, endüstri, atık, malzeme elleçleme, taş ocağı ve madencilik projelerinde kendini kanıtlamıştır.

Avantajları

%50'YE KADAR DAHA AZ OPERATÖR MÜDAHALESİ

Benzersiz bir şekilde birleştirilmiş vinç ve şanzıman kolu, çok çeşitli operatör çalışmasına uygun kolay kullanım sağlar.

Daha Fazla Operatör Konforu

Gelişmiş görünürlüğe sahip daha sessiz ve daha geniş kabin, operatörlerin gün boyunca daha üretken bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

BENZERSİZ GÜVENLİK

Güvenlik özellikleri, daha güvenli bir çalışma (kabin ve karoser devrilmesinin önlenmesi ve daha güvenli kabin girişi) sağlayarak operatör güvenini artırmaya yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 730 Boş Şasi

Motor Modeli Cat® C13 Cat® C13
Brüt Güç - SAE J1995:2014 375 hp 280 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 367 hp 274 kW
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 762.8 in³ 12.5 l
Net Güç - ISO 14396 370 hp 276 kW
En Yüksek Motor Tork Devri 1200 dev/dk. 1200 dev/dk.
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1579 lb/ft 2141 N·m
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1554 ft·lbf 2107 N·m
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 12500 ft 3810 m
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C13 Cat® C13
Standart Dingil Mesafesi 156.7 inç 3979 mm
Uzun Dingil Mesafesi 215.2 inç 5465 mm
Azami Yük 38.9 ton (US) 35.3 t
İleri - 1 5 mil/sa. 8 km/sa.
İleri - 2 9 mil/sa. 15 km/sa.
İleri - 3 14 mil/sa. 22 km/sa.
İleri - 4 21 mil/sa. 34 km/sa.
İleri - 5 29 mil/sa. 47 km/sa.
İleri - 6 34 mil/sa. 55 km/sa.
Geri - 1 6 mil/sa. 9 km/sa.
Yakıt Deposu 108.8 gal (ABD) 412 l
Soğutma Sistemi 21.9 gal (ABD) 83 l
Hidrolik Sistem 29.1 gal (ABD) 110 l
Motor Karteri 10 gal (ABD) 38 l
Şanzıman 12.4 gal (ABD) 47 l
Nihai Tahrik/Diferansiyel 33 gal (ABD) 125 l
Arazi Şanzımanı Çıkışı 6.3 gal (ABD) 24 l
DEF Deposu 5.3 gal (ABD) 20 l
Kabin İçi 72 dB(A) 72 dB(A)
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabin - FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Kabin - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Direksiyon ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Kilitten Kilide 60 dev/dk. hızında 4,75 saniye 60 dev/dk. hızında 4,75 saniye
Dönüş Boyutları - İç Yarıçap 153 inç 3879 mm
Dönüş Boyutları - SAE Dönüş Yarıçapı 294 inç 7470 mm
Dönüş Boyutları - Koridor Genişliği 210 inç 5332 mm
Dönüş Boyutları - Açıklık Yarıçapı 318 inç 8075 mm
Dönüş Boyutları - Direksiyon Açısı - Sol/Sağ 45 ° 45 °
Not Boyutlar, 23.5R25 lastik kullanılan makineler içindir. Boyutlar, 23.5R25 lastik kullanılan makineler içindir.

730 Boş Şasi Standart Donanımlar

730 Boş Şasi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen oem_solutions@cat.com. adresinden Caterpillar OEM Çözümleri ile iletişime geçin.

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • İki kademeli cam sileceği ve yıkayıcısı (arka)
  • Depolama:
    – Bardak tutucu
    – Küçük şişe muhafazası
    – Koltukaltı saklama gözü
    – Kapı cebi
    – Operatör koltuğu arkası saklama gözü
    – Palto askısı
  • Aynalar: Daha iyi görüş için geniş düzen
  • İki kademeli, fasılalı cam sileceği ve yıkayıcısı (ön)
  • Sıvı Kristal Ekran (LCD):
    – İkaz lambası
    – Seçili vites ve yön
    – Hız veya otomatik vites
    – Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi
    – Birincil direksiyon arızası uyarısı
    – Emniyet kemeri uyarısı
    – İkincil direksiyon arızası uyarısı
    – Dizel Partikül Filtresi (DPF) rejenerasyon filtresi
    – Makine Güvenlik Sistemi (MSS) hazır
    – İkincil direksiyon güç kaynağı devrede
    – Saat ölçer
    – Geciktirici etkin
  • İkincil direksiyon – elektro-hidrolik
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • Kombine vites seçimi ve vinç kumanda kolu
  • Ayarlanabilir hava delikleri
  • Güneşlik
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri: Operatör koltuğu ve ikinci koltuk
  • Geri görüş kamerası video akışını gösteren dokunmatik ekran
  • Dört hız kademeli fanlı ısıtma cihazı ve buğu çözücü
  • R134A soğutucu sıvılı klima
  • Her iki yanda cam açıklıkları, renkli
  • Makine çalışma izleme sistemi şunları içerir:
    – Uyarı lambası
    – Motor yağı basıncı
    – Birincil direksiyon sistemi
    – Sola ve sağa dönüş sinyali
    – Uzun far
    – Soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Takometre
    – Park freni
    – Yakıt seviyesi
    – Şanzıman yağ sıcaklığı
    – Fren sistemi
    – Şanzıman desteği
    – Vinç kumandası
    – Hidrolik sistem
    – Şarj sistemi
    – Geciktirici
    – Şanzıman arızası
    – Çekiş kontrolü sistemi
    – Motor kontrol lambası
  • Cam pencereler:
    – Ön, Lamine ve boyalı
    – Yanlar ve arka, sertleştirilmiş ve boyalı
  • Koltuklar:
    – Operatör: Tamamen ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu
    – Eğitmen: Kucak kemerli dolgulu

CAT TEKNOLOJİLERİ

  • Cat Detect ve Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRİK VE AYDINLATMA

  • Uzaktan çalıştırma prizi (kablo dahil değildir)
  • Korna
  • Akü (iki), bakım gerektirmeyen tip
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Aydınlatma sistemleri:
    – Kabin içi
    – İki far
    – İki genişlik gösterme lambası
    – İki geri vites lambası
    – Çalışma lambası/kabin erişimi lambası
    – İki stop/arka lamba
    – Ön ve arka sinyal lambaları
  • Elektrik sistemi: 24 volt, 5 A 24 ila 12 volt konvertör

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Geciktirici: motor kompresyon freni
  • İkili devre, yağlı, muhafazalı frenler - tüm tekerlekler
  • Cat C13 motor
  • Diferansiyeller: Otomatik kavramalı akslar arası ve ara aks diferansiyel kilitleri ile standart
  • Cat Temiz Emisyon Modülü (CEM) ve egzoz gazı arıtma paketi
  • Altı ileri ve bir geri otomatik vitesli şanzıman
  • Üç aks, altı çeker

GÜVENLİK

  • ROPS/FOPS kabini
  • Arka görüş kamerası
  • Geri vites alarmı

KORUMALAR

  • Arka pencere
  • Radyatör
  • Karter
  • Aks

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Ses yalıtımı (yalnızca Avrupa'da standart)
  • S·O·S numune alma valfleri
  • Tahribata karşı koruma: kilitlenebilir kapaklar
  • Lastikler, altı adet 23.5R25

730 Boş Şasi İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Rezistanslı egzoz gövdesi
  • Product Link Elite: PLE641 (hücresel). Product Link opsiyoneldir.
  • Motor bloğu ısıtma cihazı
  • Soğuk hava başlatma ataşmanı
  • Soğuk hava soğutucu sıvısı –51 °C (–60 °F)
  • Boş şasi (gövde yok) standart dingil mesafesi
  • Dört noktalı emniyet kemeri
  • Kızılötesi cam - yüksek ortam sıcaklığı sunan kabin
  • Yanıp sönen LED ikaz ışığı
  • Isıtmalı/soğutmalı koltuk
  • Cam perdeleri
  • Ses yalıtımı (yalnızca Avrupa'da standart)
  • Tekerlek takozları
  • Makine Güvenlik Sistemi (MSS)
  • Tavana monteli Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) çalışma lambaları
  • Bluetooth radyo stereo sistemi
  • Rezistanslı ve motorlu arka dikiz aynaları
  • Cat Production Measurement yük izleme sistemi
  • Hızlı yakıt doldurma
  • Eterli marş
  • Yatakların otomatik yağlanması için otomatik yağlama tesisatı
  • Mumlama önleyici yakıt katkı maddesi

730 Boş Şasi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

730 Boş Şasi

Su Kamyonu

Servis Kamyonu

Özel Uygulamalar

Ormancılık Uygulamaları

730 Boş Şasi
Su Kamyonu
Servis Kamyonu
Özel Uygulamalar
Ormancılık Uygulamaları