745

Üç Akslı Belden Kırmalı Kamyon 745

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C18
Cat C18
Azami Yük
45.2 t
41 t
Yığılı (SAE 2:1)
32.7 yd³
25 m³

Görüntüleme

Üretkenliği En Üst Düzeye Çıkarın

Cat® 745, konforu ve kullanım kolaylığını artırmak için global operatör geri bildirimlerini kullanarak yeniden tasarlanmış, dünya standartlarında bir kabin tasarımına sahiptir. Geliştirmeler arasında yeni kontroller, şanzıman koruma özellikleri, vinç yardım sistemi, gelişmiş otomatik çekiş kontrol sistemi, denge yardımı makine devrilme uyarı sistemi ve yakıt tasarruflu ECO modu bulunur.

Avantajları

MAKSİMUM 50% DAHA AZ OPERATÖR MÜDAHALESİ

Benzersiz bir şekilde birleştirilmiş vinç ve şanzıman kolu, çok çeşitli operatör çalışmasına uygun kolay kullanım sağlar

Daha Fazla Operatör Konforu

Gelişmiş görünürlüğe sahip daha sessiz ve daha geniş kabin, operatörlerin gün boyunca daha üretken bir şekilde çalışmasına yardımcı olur

BENZERSİZ GÜVENLİK

Güvenlik özellikleri, daha güvenli bir çalışma -kabin ve karoser devrilmesinin önlenmesi ve daha güvenli kabin girişi- sağlayarak operatör güvenini artırmaya yardımcı olur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 745

Motor Modeli Cat C18 Cat C18
Brüt Güç - SAE J1995 511 hp 381 kW
Net Güç - SAE J1349 496 hp 370 kW
Net Güç - ISO 14396 504 hp 376 kW
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 in³ 18.1 l
Not (1) Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.700 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.700 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri.
Not (2) Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür.
Not (3) Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 348 kW'tır (467 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 348 kW'tır (467 hp).
Not (4) Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır.
Emisyonlar 745, Tier 4 Final ve Stage V emisyon standartlarını karşılar. 745, Tier 4 Final ve Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 10000 ft 3050 m
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
En Yüksek Motor Tork Devri 1200 dev/dk. 1200 dev/dk.
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Azami Yük 45.2 t 41 t
Yığılı (SAE 2:1) 32.7 yd³ 25 m³
Silme 24.2 yd³ 18.5 m³
Arka Kapaktan Yığılı SAE 2:1 34.7 yd³ 26.5 m³
Arka Kapaktan Silme 25.5 yd³ 19.5 m³
İleri - 1 3.8 mil/sa. 6.1 km/sa.
İleri - 2 5 mil/sa. 8.1 km/sa.
İleri - 3 7 mil/sa. 11.2 km/sa.
İleri - 4 8.8 mil/sa. 14.1 km/sa.
İleri - 5 11.6 mil/sa. 18.7 km/sa.
İleri - 6 14.2 mil/sa. 22.9 km/sa.
İleri - 7 19.6 mil/sa. 31.5 km/sa.
İleri - 8 23.5 mil/sa. 37.9 km/sa.
İleri - 9 34 mil/sa. 54.8 km/sa.
Geri - 1 4 mil/sa. 6.4 km/sa.
Geri - 2 9.1 mil/sa. 14.6 km/sa.
Kabin İçi 72 dB(A) 72 dB(A)
Not (1) Operatörün maruz kaldığı ses düzeyi Leq değeri (eşdeğer ses basıncı seviyesi) ANSI/SAE J1166 OCT98 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçüldüğünde Caterpillar tarafından sunulan kabin için kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ve pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 76 dB(A)'dır. Operatörün maruz kaldığı ses düzeyi Leq değeri (eşdeğer ses basıncı seviyesi) ANSI/SAE J1166 OCT98 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçüldüğünde Caterpillar tarafından sunulan kabin için kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ve pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 76 dB(A)'dır.
Not (2) Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör istasyonu veya kabini (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir. Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör istasyonu veya kabini (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
Ön Aks - Boş 43515 lb 19738 kg
Orta Aks - Boş 15309 lb 6944 kg
Arka Aks - Boş 14731 lb 6682 kg
Toplam - Boş 73553 lb 33363 kg
Ön Aks - Azami Yük 13007 lb 5900 kg
Orta Aks - Azami Yük 38691 lb 17550 kg
Arka Aks - Azami Yük 38691 lb 17550 kg
Toplam - Azami Yük 90390 lb 41000 kg
Ön Aks - Yüklü 56522 lb 25638 kg
Orta Aks - Yüklü 54000 lb 24494 kg
Arka Aks - Yüklü 53422 lb 24232 kg
Toplam - Yüklü 163942 lb 74363 kg
Tip Yüksek Güçlü Brinell HB450 Aşınmaya Karşı Dayanıklı Çelik Yüksek Güçlü Brinell HB450 Aşınmaya Karşı Dayanıklı Çelik
Ön 0.28 inç 7 mm
Baca 0.55 inç 14 mm
Yan 0.43 inç 11 mm
Taban 0.55 inç 14 mm
Kaldırma (manuel) 12 sn. 12 sn.
Kaldırma (otomatik) 13 sn. 13 sn.
İndirme (manuel) 10 sn. 10 sn.
İndirme (otomatik) 10 sn. 10 sn.
Yakıt Deposu 145.3 gal (ABD) 550 l
DEF Deposu 5.3 gal (ABD) 25 l
Soğutma Sistemi 23.7 gal (ABD) 90 l
Fren Soğutma Deposu 17.69 gal (ABD) 67 l
Direksiyon/Vinç Hidrolik Sistemi 36.9 gal (ABD) 140 l
Motor Karteri 13.7 gal (ABD) 52 l
Şanzıman - OTG 19.8 gal (ABD) 75 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.3 gal (ABD) 5 l
Akslar - Her Biri 15.8 gal (ABD) 60 l
Frenler ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Kabin - FOPS ISO 3449 Seviye II – 2005 ISO 3449 Seviye II – 2005
Kabin - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Direksiyon ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Dönüş Boyutları - Direksiyon Açısı - Sol/Sağ 45 derece 45 derece
Dönüş Boyutları - SAE Dönüş Yarıçapı 340 inç 8625 mm
Dönüş Boyutları - Açıklık Yarıçapı 356 inç 9082 mm
Dönüş Boyutları - İç Yarıçap 174 inç 4413 mm
Dönüş Boyutları - Koridor Genişliği 233 inç 5917 mm
Not Boyutlar, 29.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 29.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir.
Kilitten Kilide 60 dev/dak. hızında 4,8 saniye 60 dev/dak. hızında 4,8 saniye
Hidrolik Ekskavatör: 390 - Geçiş Sayısı 4 4
Hidrolik Ekskavatör: 374 - Geçiş Sayısı 5 5
Tekerlekli Yükleyici: 982 - Geçiş Sayısı 4 4
Tekerlekli Yükleyici: 980 - Geçiş Sayısı 4-5 4-5
Tekerlekli Yükleyici: 972 - Geçiş Sayısı 4-5 4-5
Not Optimum sistem uyumluluğu, size büyük bir üretkenlik avantajı sağlar. Uyumlu yükleme ve taşıma ataşmanları, taşınan hacim birimi başına daha fazla üretim ve daha düşük sistem maliyeti sağlar. Optimum sistem uyumluluğu, size büyük bir üretkenlik avantajı sağlar. Uyumlu yükleme ve taşıma ataşmanları, taşınan hacim birimi başına daha fazla üretim ve daha düşük sistem maliyeti sağlar.

745 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Makine çalışma izleme sistemi şunları içerir:
    – Uyarı lambası
    – Motor yağı basıncı
    – Birincil direksiyon sistemi
    – Sola ve sağa dönüş sinyali
    – Uzun far
    – Soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Takometre
    – Park freni
    – Yakıt seviyesi
    – Şanzıman yağ sıcaklığı
    – Fren sistemi
    – Şanzıman desteği
    – Vinç kumandası
    – Hidrolik sistem
    – Şarj sistemi
    – Geciktirici
    – Şanzıman arızası
    – Çekiş kontrolü sistemi
    – Motor kontrol lambası
  • İki emniyet kemeri, operatör emniyet kemeri geri çekilebilir
  • Güneşlik
  • Cam perdeleri
  • Cam pencereler:
    – Ön, Lamine ve boyalı
    – Yanlar ve arka, sertleştirilmiş ve boyalı
  • Kombine vites seçimi ve vinç kumanda kolu
  • İki kademeli, fasılalı cam sileceği ve yıkayıcısı (ön)
  • Depolama:
    – Bardak tutucu
    – Küçük şişe muhafazası
    – Koltuk altı saklama gözü
    – Kapı cebi
    – Koltuk arkası saklama gözü
    – Palto askısı
  • İki kademeli cam sileceği ve yıkayıcısı (arka)
  • Ayarlanabilir hava delikleri
  • Koltuklar:
    – Tamamen ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu, ısıtmalı/soğutmalı
    – Kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Sıvı Kristal Ekran (LCD):
    – İkaz lambası
    – Seçili vites ve yön
    – Hız veya otomatik vites
    – Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM, Operation and Maintenance Manual) değerlendirmesi
    – Birincil direksiyon arızası
    – Emniyet kemeri uyarısı
    – İkincil direksiyon arızası
    – Dizel Partikül Filtresi (DPF, Diesel Particulate Filter) rejenerasyon filtresi
    – Makine Güvenlik Sistemi (MSS, Machine Security System)
    – İkincil direksiyon güç kaynağı devrede
    – Saat ölçer
    – Geciktirici etkin
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • İkincil direksiyon – elektro-hidrolik
  • Geri görüş kamerası video akışını gösteren dokunmatik ekran
  • R134A soğutucu sıvılı klima
  • Boyalı cam açma yanı
  • Aynalar: daha iyi görüş için geniş düzen
  • Dört hız kademeli fanlı ısıtma cihazı ve buğu çözücü

CAT TEKNOLOJİLERİ

  • Product Link: konuma veya lisanslama anlaşmasına bağlı olarak PL631 veya PL641
  • Cat Detect ve Stability Assist

ELEKTRİK VE AYDINLATMA

  • Akü (iki), bakım gerektirmeyen tip
  • Elektrik sistemi: 24 volt, 5 A 24 ila 12 volt konvertör
  • Korna
  • Aydınlatma sistemleri:
    – Kabin içi
    – İki far
    – İki genişlik gösterme lambası
    – İki geri vites lambası
    – Çalışma lambası
    – İki stop/arka lamba
    – Ön ve arka sinyal lambaları
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Uzaktan çalıştırma prizi (kablo dahil değildir)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Dokuz ileri ve iki geri otomatik vitesli şanzıman
  • Cat C18 motor
  • Cat Temiz Emisyon Modülü (CEM) ve egzoz gazı arıtma paketi
  • Diferansiyeller: otomatik debriyajlı akslar arası ve ara aks diferansiyel kilitleri ile standart
  • İkili devre, yağlı, muhafazalı frenler - tüm tekerlekler
  • Geciktirici: motor kompresyon freni
  • Üç aks, altı çeker

GÜVENLİK

  • Geri vites alarmı
  • Arka görüş kamerası
  • ROPS/FOPS kabini

KORUMALAR

  • Arka pencere
  • Radyatör
  • Karter
  • Aks
  • Ön boşaltma gövdesi dökülme koruması, kumaşlı gövdenin entegre parçası

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Çamurluklar: nakliye bağlarıyla tekerlek bombesi ve gövdeye monteli
  • S·O·S numune alma valfleri
  • Altı adet 29.5R25 radyal lastik
  • Tahribata karşı koruma: yakıt deposu ve hidrolik yağı deposu için kilitlenebilir kapaklar

745 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Yatakların otomatik yağlanması için otomatik yağlama tesisatı
  • Boş şasi (gövde yok) standart dingil mesafesi
  • Boş Şasi (gövde yok) uzun dingil mesafesi
  • Gövde zıvanaları
  • Bluetooth radyo stereo sistemi
  • Cat Production Measurement yük izleme sistemi
  • Soğuk hava soğutucu sıvısı –51 °C (–60 °F)
  • Soğuk hava başlatma ataşmanı
  • Motor bloğu ısıtma cihazı
  • Eterli marş
  • Rezistanslı egzoz gövdesi
  • Hızlı yakıt doldurma
  • Çamurluk uzantısı
  • Yanıp sönen LED ikaz ışığı
  • Dört noktalı emniyet kemeri
  • Mumlama önleyici yakıt katkı maddesi
  • Rezistanslı ve motorlu arka dikiz aynaları
  • Makine Güvenlik Sistemi (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (uydu), PLE641 (hücresel)
  • Tavana monteli Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) çalışma lambaları
  • Makas tipi arka kapak
  • Ses yalıtımı
  • 875/65 R29 geniş lastikler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Detect ve Stability Assist

    Cat Detect ve Stability Assist özelliği makinenin güvenli olmayan bir açıya yaklaştığı durumlarda operatörü uyararak çalışma sırasında makine dengesi farkındalığını artırır, böylece makine güvenliği ve çalışma süresi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Detect ve Stability Assist özelliği makinenin güvenli olmayan bir açıya yaklaştığı durumlarda operatörü uyararak çalışma sırasında makine dengesi farkındalığını artırır, böylece makine güvenliği ve çalışma süresi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Belden Kırmalı Kamyonlar için Cat Payload

    Cat® Production Measurement, operatörlerin taşıma potansiyelini optimize etmesine ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı yük tartımı sunar. Otomatik izleme; saha yöneticilerinin üretim sürecini yönetmek, iş sahası verimliliğini arttırmak ve maliyetleri düşürmek için malzeme hareketini ve verimlilik ölçümlerini izlemesine yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Production Measurement, operatörlerin taşıma potansiyelini optimize etmesine ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı yük tartımı sunar. Otomatik izleme; saha yöneticilerinin üretim sürecini yönetmek, iş sahası verimliliğini arttırmak ve maliyetleri düşürmek için malzeme hareketini ve verimlilik ölçümlerini izlemesine yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

745 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

745 Belden Kırmalı Kamyon

745 Belden Kırmalı Kamyon

745 Belden Kırmalı Kamyon

745 Belden Kırmalı Kamyon

745 Belden Kırmalı Kamyon

745 Belden Kırmalı Kamyon
745 Belden Kırmalı Kamyon
745 Belden Kırmalı Kamyon
745 Belden Kırmalı Kamyon
745 Belden Kırmalı Kamyon

360 View
360 View