R3000H için 9,5 m3 (12,4 yd3)

Boşaltma Kovası R3000H için 9,5 m3 (12,4 yd3)

9.5m3 (12.4 yds3) for R3000H

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
524-6458
524-6458
Makine Modeli
R3000H
R3000H
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R3000H için 9,5 m3 (12,4 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 524-6458 524-6458
Makine Modeli R3000H R3000H
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 12.4 yd³ 9.5 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 137 inç 3476 mm
Ağırlık - Temel Kova 12271 lb 5566 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 18364 lb 8330 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 18794 lb 8525 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 18867 lb 8558 kg

R3000H için 9,5 m3 (12,4 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası