R1700 için 7,5 m3 (9,8 yds3)

Cıvata Bağlantılı Kova R1700 için 7,5 m3 (9,8 yds3)

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
581-6671
581-6671
Makine Modeli
R1700 ve R1700 XE
R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı, Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı, Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

Maden Kuyuları için Cıvata Bağlantısı Kolaylığı

Yeraltı madenciliği için nakliye, montaj ve yeniden işleme prosedürleriyle ilgili süreyi kısaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla özel olarak tasarlanan Cat® cıvata bağlantılı kova, onarım maliyetlerini düşürmenizi, makinenin arıza süresini kısaltmanızı ve verimliliğini arttırmanızı sağlayacak çözümdür.

Avantajları

Çalışma Güvenliği

Cat cıvata bağlantılı kova, yeraltı kaynak işleri için vasıflı bakım operatörleri gerektirmez ve bu da güvenlik risklerinin azalmasını ve onarım sürelerinin kısalmasını sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Modülerliğin Avantajları

Kovalar modüler tasarıma sahiptir ve daha hızlı monte edilebilirler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1700 için 7,5 m3 (9,8 yds3)

Kova Grubu Parça Numarası 581-6671 581-6671
Makine Modeli R1700 ve R1700 XE R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı, Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı, Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 8.9 yd³ 6.8 m³
Ağırlık - Temel Kova 9775 lb 4425 kg
Genişlik - Temel Kova 134.6 inç 3418 mm
Yükseklik - Temel Kova 73.2 inç 1860 mm
Derinlik - Temel Kova 58.3 inç 1480 mm
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 14363 lb 6515 kg
Genişlik - Kova (MWO GET ile) 134.6 inç 3418 mm
Yükseklik - Kova (MWO GET ile) 77.3 inç 1963 mm
Derinlik - Kova (MWO GET ile) 103.9 inç 2638 mm
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 14716 lb 6675 kg
Genişlik - Kova (BOHA GET ile) 134.6 inç 3418 mm
Yükseklik - Kova (BOHA GET ile) 76.6 inç 1946 mm
Derinlik - Kova (BOHA GET ile) 100.9 inç 2564 mm
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 14881 lb 6750 kg
Genişlik - Kova (Durilock D50S GET ile) 134.6 inç 3418 mm
Yükseklik - Kova (Durilock D50S GET ile) 76.1 inç 1932 mm
Derinlik - Kova (Durilock D50S GET ile) 102.4 inç 2600 mm

Medya Galerisi

BTB (BOHA ile)

BTB Fotoğrafı

BTB (D50S ile)

BTB (BOHA ile)
BTB Fotoğrafı
BTB (D50S ile)