R2900 XE için 9,8 m3 (12,8 yds3)

Boşaltma Kovası R2900 XE için 9,8 m3 (12,8 yds3)

9.8m3 (12.8 yds3) for R2900 XE

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
506-8524
506-8524
Makine Modeli
R2900 XE
R2900 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R2900 XE için 9,8 m3 (12,8 yds3)

Kova Grubu Parça Numarası 506-8524 506-8524
Makine Modeli R2900 XE R2900 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 12.8 yd³ 9.8 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 136 inç 3454 mm
Ağırlık - Temel Kova 11526 lb 5228 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 18916 lb 8580 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 19346 lb 8775 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 19703 lb 8937 kg

R2900 XE için 9,8 m3 (12,8 yds3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

MRG 05