R1600H için 4,8 m3 (6,3 yd3)

Boşaltma Kovası R1600H için 4,8 m3 (6,3 yd3)

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
203-1792
203-1792
Makine Modeli
R1600H
R1600H
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1600H için 4,8 m3 (6,3 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 203-1792 203-1792
Makine Modeli R1600H R1600H
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA) Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Kova Kapasitesi 6.3 yd³ 4.8 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 102.4 inç 2600 mm
Ağırlık - Temel Kova 4627 lb 2928 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 10337 lb 4689 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 10373 lb 4705 kg

R1600H için 4,8 m3 (6,3 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası

Cat R1600H ile Boşaltma Kovası

Cat R1600H ile Boşaltma Kovası 2

Cat Boşaltma Kovası
Cat R1600H ile Boşaltma Kovası
Cat R1600H ile Boşaltma Kovası 2