R1300G için 3,4 m3 (4,4 yd3)

Boşaltma Kovası R1300G için 3,4 m3 (4,4 yd3)

3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
243-6224
243-6224
Makine Modeli
R1300G
R1300G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1300G için 3,4 m3 (4,4 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 243-6224 243-6224
Makine Modeli R1300G R1300G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA) Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Kova Kapasitesi 4.4 yd³ 3.4 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 94.5 inç 2400 mm
Ağırlık - Temel Kova 4627 lb 2099 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 7244 lb 3286 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 7216 lb 3273 kg

R1300G için 3,4 m3 (4,4 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası

Cat R1300G ile Boşaltma Kovası

Cat R1300G ile Boşaltma Kovası 2

Cat Boşaltma Kovası
Cat R1300G ile Boşaltma Kovası
Cat R1300G ile Boşaltma Kovası 2