730 EJ

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 730 EJ

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C13
Cat® C13
Номинальная полезная нагрузка
30 т (США)
27.1 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
22.1 ярды³
16.9 м³

Обзор

Уникальные характеристики в сравнении

Машина Cat® 730 EJ отличается кабиной мирового класса, усовершенствованной на основе отзывов операторов со всего мира и обеспечивающей повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Усовершенствования включают новые элементы управления, функцией защиты переключения передач, системы подъемника с приводом, улучшенную автоматическую систему контроля сцепления, систему предупреждений об опрокидывании машины с функцией стабилизации и снижающий расход топлива экономичный режим.

Характеристики продукции 730 EJ

Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюйм³ 12.5 л
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 370 л. с. 276 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 367 л. с. 274 кВт
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1350 фунт-сила-фут 1830 Н·м
Полная мощность согласно SAE J1995 375 л. с. 280 кВт
Без уменьшения номинальной мощности при эксплуатации машины на высоте до 13100 фут 3990 м
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин.
Выбросы загрязняющих веществ Модель 730 EJ соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II или Tier 3 и Stage IIIA. Модель 730 EJ соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II или Tier 3 и Stage IIIA.
Примечание (3) Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе, составляет 274 кВт (367 л. с.). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе, составляет 274 кВт (367 л. с.).
Примечание (2) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Модель двигателя — соответствует стандартам, эквивалентным стандартам Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Cat C13 Cat C13
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (ISO 14396) 1335 фунт-сила-фут 1810 Н·м
Номинальная полезная нагрузка 30 т (США) 27.1 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 22.1 ярды³ 16.9 м³
Геометрическая 17.7 ярды³ 13.5 м³
1-я передача переднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
2-я передача переднего хода 9 миля/ч 15 км/ч
3-я передача переднего хода 14 миля/ч 22 км/ч
4-я передача переднего хода 21 миля/ч 34 км/ч
5-я передача переднего хода 29 миля/ч 47 км/ч
6-я передача переднего хода 34 миля/ч 55 км/ч
1-я передача заднего хода 6 миля/ч 9 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Общая масса — с грузом 117528 фунты 53310 кг
Центральный мост — с грузом 41502 фунты 18825 кг
Задний мост — без груза 11861 фунты 5380 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 1433 фунты 650 кг
Общая масса — без груза 57783 фунты 26210 кг
Передний мост — с грузом 35009 фунты 15880 кг
Задний мост — с грузом 41017 фунты 18605 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 59745 фунты 27100 кг
Передний мост — без груза 33576 фунты 15230 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 29156 фунты 13225 кг
Центральный мост — без груза 12346 фунты 5600 кг
Задний мост — с номинальной нагрузкой 29156 фунты 13225 кг
Топливный бак 108.8 галл. (США) 412 л
Система охлаждения 21.9 галл. (США) 83 л
Гидросистема 29.1 галл. (США) 110 л
Картер двигателя 10 галл. (США) 38 л
Коробка передач 12.4 галл. (США) 47 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Выходной редуктор отбора мощности 6.3 галл. (США) 24 л
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – ширина проезда 214 дюймы 5424 мм
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 294 дюймы 7470 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 152 дюймы 3849 мм
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25.
Характеристики поворота – габаритный радиус 318 дюймы 8075 мм
Время принудительной разгрузки 12 с 12 с
Время втягивания 15 с 15 с
Колесные погрузчики: 966M/966M XE - Число рабочих циклов 4 4
Колесный погрузчик: 962M — Число рабочих циклов 4–5 4–5
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 EJ идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 349F и 336F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M, 962M и 950M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 EJ идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 349F и 336F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M, 962M и 950M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.
Гидравлические экскаваторы: 349F/349F XE - Число рабочих циклов 4–5 4–5
Колесный погрузчик: 950M - Число рабочих циклов 5 5
Колесные погрузчики: 972M/972M XE - Число рабочих циклов 3–4 3–4
Гидравлические экскаваторы: 336F/336F XE - Число рабочих циклов 5–6 5–6

730 EJ Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбора передачи
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • ЖК-дисплей
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление хода
    – Автоматическое переключение передач
    – Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Противоугонная система машины (MSS, Machine Security System)
    – Источник питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Замедлитель включен
  • Сиденья
    – Оператора: полностью регулируемое, с пневматической подвеской
    – Инструктора: с подушками и поясным ремнем
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Солнцезащитный козырек
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой: Сиденье оператора и дополнительное сиденье
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

  • система Product Link: PLE631 или PLE641 в зависимости от региона и лицензионного соглашения
  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Электросистема: 24 В, трансформатор 24–12 В, 10 А
  • Звуковой сигнал
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Двигатель Cat C13 ACERT
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM, Clean Emission Module) предназначен для обработки выхлопных газов
  • Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Мост
  • Передняя защита самосвального кузова от высыпания

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Шесть шин 750/65 R25, радиальных
  • Противовандальная защита: запираемые двери
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Подвесной задний борт

730 EJ Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Система быстрой заправки топлива
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Впрыск эфира
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь), PLE641 (сотовая связь)
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Оконные шторки
  • Стопорные башмаки под колеса

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist

    Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой

    Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 730 EJ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 730 EJ.

Начать 730 EJ просмотр
close