740 GC

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C15
Cat® C15
Номинальная полезная нагрузка
40 т (США)
36.3 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
29.7 ярды³
22.7 м³

Обзор

Надежная производительность

Машина Cat® 740 GC отличается кабиной мирового класса, усовершенствованной на основе отзывов операторов со всего мира и обеспечивающей повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Усовершенствования включают новые элементы управления, функцией защиты переключения передач, системы подъемника с приводом, улучшенную автоматическую систему контроля сцепления, систему предупреждений об опрокидывании машины с функцией стабилизации и снижающий расход топлива экономичный режим.

Характеристики продукции 740 GC

Модель двигателя Cat® C15 Cat® C15
Полная мощность согласно SAE J1995 449 л. с. 335 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 434 л. с. 324 кВт
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 443 л. с. 330 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Рабочий объем 926 дюймов³ 15.2 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1700 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1700 об/мин.
Примечание (2) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Примечание (3) Полезная мощность, измеренная по SAE при работающем с максимальными оборотами вентиляторе, составляет 324 кВт (434 л. с.). Полезная мощность, измеренная по SAE при работающем с максимальными оборотами вентиляторе, составляет 324 кВт (434 л. с.).
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель C15 соответствует требованиям стандартов Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС или эквивалентных стандартов Tier 3/Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ. Двигатель C15 соответствует требованиям стандартов Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС или эквивалентных стандартов Tier 3/Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ.
Без уменьшения номинальной мощности при эксплуатации машины на высоте до 10000 фут 3050 м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1711 фунт-сила-фут 2320 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1670 фунт-сила-фут 2264 Н·м
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Модель двигателя — соответствует стандартам, эквивалентным стандартам Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Cat C15 Cat C15
Ход поршня 6.75 дюймы 171.5 мм
Номинальная полезная нагрузка 40 т (США) 36.3 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 29.7 ярды³ 22.7 м³
Геометрическая 22.2 ярды³ 17 м³
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 31.9 ярды³ 24.4 м³
Геометрическая вместимость с задним бортом 23.4 ярды³ 17.9 м³
1-я передача переднего хода 4 миля/ч 6.4 км/ч
2-я передача переднего хода 5.3 миля/ч 8.5 км/ч
3-я передача переднего хода 7.3 миля/ч 11.5 км/ч
4-я передача переднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
5-я передача переднего хода 12.2 миля/ч 19.7 км/ч
6-я передача переднего хода 14.9 миля/ч 24 км/ч
7-я передача переднего хода 20.6 миля/ч 33.1 км/ч
8-я передача переднего хода 24.7 миля/ч 39.8 км/ч
9-я передача переднего хода 35.7 миля/ч 57.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.2 миля/ч 6.8 км/ч
2-я передача заднего хода 9.8 миля/ч 15.7 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Передний мост — без груза 41361 фунты 18761 кг
Центральный мост — без груза 14791 фунты 6709 кг
Задний мост — без груза 14299 фунты 6486 кг
Общая масса — без груза 70451 фунты 31956 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 7128 фунты 3233 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 36451 фунты 16534 кг
Задний мост — с номинальной нагрузкой 36451 фунты 16534 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 80030 фунты 36301 кг
Передний мост — с грузом 48488 фунты 21994 кг
Центральный мост — с грузом 51242 фунты 23243 кг
Задний мост — с грузом 50750 фунты 23020 кг
Общая масса — с грузом 150480 фунты 68257 кг
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Передняя пластина 0.28 дюймы 7 мм
Основание 0.51 дюймы 13 мм
Боковые пластины 0.43 дюймы 11 мм
Топливный бак 145.3 галл. (США) 550 л
Система охлаждения 23.7 галл. (США) 90 л
Бак системы охлаждения тормозов 17.7 галл. (США) 67 л
Гидравлическая система рулевого управления/подъемника 36.9 галл. (США) 140 л
Картер двигателя 13.7 галл. (США) 52 л
Коробка передач – OTG 19.8 галл. (США) 75 л
Оси – каждая 15.8 галл. (США) 60 л
Каждый бортовой редуктор 1.3 галл. (США) 5 л
Время подъема 12 с 12 с
Время опускания 12 с 12 с
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Гидравлический экскаватор: 352F — число рабочих циклов 5–6 5–6
Колесный погрузчик: 966M — число рабочих циклов 4–5 4–5
Колесный погрузчик: 962M — Число рабочих циклов 5 5
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Самосвал 740 GC идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 374F и 352F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M и 962M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Самосвал 740 GC идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 374F и 352F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M и 962M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.
Колесный погрузчик: 972M — число рабочих циклов 3 3
Гидравлический экскаватор: 374F — число рабочих циклов 3–4 3–4
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – ширина проезда 220 дюймы 5595 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 156 дюймы 3960 мм
Примечание Размеры приведены для машин с шинами 29.5 R25. Размеры приведены для машин с шинами 29.5 R25.
Характеристики поворота – габаритный радиус 330 дюймы 8395 мм
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 303 дюймы 7698 мм

740 GC Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Два сиденья оснащены ремнями безопасности (сиденье оператора оснащено инерционной катушкой)
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • ЖК-дисплей
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление хода
    – Автоматическое переключение передач
    – Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Противоугонная система машины (MSS)
    – Источник питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Замедлитель включен
  • Сиденья
    – Оператора: полностью регулируемое, с пневматической подвеской
    – Инструктора: с подушками и поясным ремнем
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки (под вторым сиденьем)
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Солнцезащитный козырек
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.
  • система Product Link: PL631E или PL641E в зависимости от региона и лицензионного соглашения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Электросистема: 24 В, трансформатор 24–12 В, 10 А
  • Звуковой сигнал
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода
  • Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Двигатель Cat C15 ACERT
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса
  • Три моста, привод на шесть колес
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

ЗАЩИТА

  • Картер двигателя
  • Мост
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова
  • Радиатор
  • Заднее стекло

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Шины, шесть 29.5 R25
  • Противовандальная защита: запираемые двери
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)

740 GC Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Product Link Elite: PLE631E (спутниковая связь), PLE641E (сотовая связь)
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Оконные шторки
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Футеровка кузова
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Впрыск эфира
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Система быстрой заправки топлива
  • Задний борт

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist

    Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой

    Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 740 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой
Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой
Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой
Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой
Трехосные самосвалы 740 GC с шарнирно-сочлененной рамой

360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 740 GC.

Начать 740 GC просмотр
close