Адаптируйте пустое шасси для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Cat 730 под ваши специфические требования.

Пустые шасси для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Пустое шасси 730

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная колесная база
156.7 дюймы
3979 мм
Номинальная полезная нагрузка
38.9 т (США)
35.3 т
Модель двигателя
Cat® C13
Cat® C13

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

Пустое шасси Cat® 730 для самосвала с шарнирно-сочлененной рамой оснащено системой автоматического контроля тяги (ATC), работающей в движении. Стратегии электронного управления повышенной производительности (APECS) обеспечивают плавное переключение передач, улучшенное ускорение и увеличение производительности.

Шасси CAT - это правильный выбор для специальных кузовов грузовиков (уголь, мусор), автоцистерн для воды, топлива и смазочных материалов, транспортных средств для обслуживания, контейнеровозов, крюковых подъемников и других производных машин. Эти специализированные машины зарекомендовали себя в строительных, промышленных, мусорных, погрузочно-разгрузочных, карьерных и горнодобывающих проектах по всему миру.

Преимущества

НА 50% МЕНЬШЕ УСИЛИЙ СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА

Уникальный комбинированный рычаг управления подъемником и коробкой передач для упрощения работы, позволяющий выполнять широкий спектр задач оператора

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ОПЕРАТОРА

Более тихая и просторная кабина с улучшенной обзорностью увеличивает производительность работы оператора на протяжении рабочей смены.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Функции безопасности повышают уверенность оператора, помогая работать более безопасно. Предотвращается опрокидывание кабины и кузова, и обеспечивается более безопасный вход в кабину и выход из нее.

Характеристики продукции Пустое шасси 730

Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 375 л. с. 280 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 367 л. с. 274 кВт
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 370 л. с. 276 кВт
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1579 фунт/фут 2141 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1554 фунт-сила-фут 2107 Н·м
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 12500 фут 3810 м
Модель двигателя— соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС Cat® C13 Cat® C13
Стандартная колесная база 156.7 дюймы 3979 мм
Увеличенная колесная база 215.2 дюймы 5465 мм
Номинальная полезная нагрузка 38.9 т (США) 35.3 т
1-я передача переднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
2-я передача переднего хода 9 миля/ч 15 км/ч
3-я передача переднего хода 14 миля/ч 22 км/ч
4-я передача переднего хода 21 миля/ч 34 км/ч
5-я передача переднего хода 29 миля/ч 47 км/ч
6-я передача переднего хода 34 миля/ч 55 км/ч
1-я передача заднего хода 6 миля/ч 9 км/ч
Топливный бак 108.8 галл. (США) 412 л
Система охлаждения 21.9 галл. (США) 83 л
Гидросистема 29.1 галл. (США) 110 л
Картер двигателя 10 галл. (США) 38 л
Коробка передач 12.4 галл. (США) 47 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Выходной редуктор отбора мощности 6.3 галл. (США) 24 л
Бак для жидкости DEF 5.3 галл. (США) 20 л
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Рулевое управление ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Характеристики поворота – внутренний радиус 153 дюймы 3879 мм
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 294 дюймы 7470 мм
Характеристики поворота – ширина проезда 210 дюймы 5332 мм
Характеристики поворота – габаритный радиус 318 дюймы 8075 мм
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45 ° 45 °
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5 R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5 R25.

Пустое шасси 730 Стандартное оборудование

Для получения более подробной информации о вариантах пустого шасси модели 730 обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD)
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление
    – Скорость или автоматическое переключение
    – Просмотр руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Фильтр регенерации дизельного сажевого фильтра (DPF)
    – Противоугонная система машины (MSS)
    – Включение источника питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Включение замедлителя
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Солнцезащитный козырек
  • Инерционные ремни безопасности на сиденье оператора и пассажирском сиденье
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Сиденья:
    – Сиденье оператора: полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской
    – Сиденье инструктора: с подушкой и поясным ремнем

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist
  • Система связи Product Link

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Кнопка звукового сигнала
  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Электрическая система: 24 В, трансформатор 24–12 В, 5 А

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром— все колеса
  • Двигатель Cat C13
  • Дифференциал: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM, Clean Emission Module) предназначен для обработки выхлопных газов
  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Камера заднего вида
  • Сигнализация заднего хода

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Мост

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Защита от вандализма: запирающиеся крышки
  • Шины, шесть 23,5, R25

Пустое шасси 730 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Система Link Elite: PLE641 641 (сотовая связь). Product Link является дополнительным.
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51°C (–60 °F)
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Оконные шторки
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Система быстрой заправки топлива
  • Впрыск эфира
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 730 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Пустое шасси 730

Автоцистерна

Сервисный грузовик

Специализированные области применения

Лесозаготовительная техника

Пустое шасси 730
Автоцистерна
Сервисный грузовик
Специализированные области применения
Лесозаготовительная техника