730

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 730

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C13
Cat® C13
Номинальная полезная нагрузка
31 т (США)
28 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
23 ярды³
17.5 м³

Обзор

Эффективность и производительность

Машина Cat® 730 отличается кабиной мирового класса, усовершенствованной на основе отзывов операторов со всего мира и обеспечивающей повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Усовершенствования включают новые элементы управления, функцией защиты переключения передач, системы подъемника с приводом, улучшенную автоматическую систему контроля сцепления, систему предупреждений об опрокидывании машины с функцией стабилизации и снижающий расход топлива экономичный режим.

Характеристики продукции 730

Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Без уменьшения номинальной мощности при эксплуатации машины на высоте до 12500 фут 3810 м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1579 фунт-сила-фут 2141 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1564 фунт-сила-фут 2120 Н·м
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 370 л. с. 276 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995 375 л. с. 280 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 367 л. с. 274 кВт
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин.
Примечание (2) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Выбросы загрязняющих веществ Модель 730 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II или Tier 3 и Stage IIIA. Модель 730 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II или Tier 3 и Stage IIIA.
Примечание (3) Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 254 кВт (341 hp). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 254 кВт (341 hp).
Модель двигателя — соответствует стандартам, эквивалентным стандартам Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Cat C13 Cat C13
Номинальная полезная нагрузка 31 т (США) 28 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 23 ярды³ 17.5 м³
Геометрическая 17.4 ярды³ 13.3 м³
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 24.6 ярды³ 18.8 м³
Геометрическая вместимость с задним бортом 18.2 ярды³ 13.9 м³
1-я передача переднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
2-я передача переднего хода 9 миля/ч 15 км/ч
3-я передача переднего хода 14 миля/ч 22 км/ч
4-я передача переднего хода 21 миля/ч 34 км/ч
5-я передача переднего хода 29 миля/ч 47 км/ч
6-я передача переднего хода 34 миля/ч 55 км/ч
1-я передача заднего хода 6 миля/ч 9 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98, составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Задний мост — с номинальной нагрузкой 27249 фунты 12360 кг
Задний мост — без груза 9744 фунты 4420 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 61729 фунты 28000 кг
Задний мост — с грузом 36994 фунты 16780 кг
Центральный мост — с грузом 37479 фунты 17000 кг
Общая масса — с грузом 113538 фунты 51500 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 27249 фунты 12360 кг
Передний мост — с грузом 39066 фунты 17720 кг
Передний мост — без груза 31835 фунты 14400 кг
Общая масса — без груза 51809 фунты 23500 кг
Центральный мост — без груза 10229 фунты 4640 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 7231 фунты 3280 кг
Топливный бак 108.8 галл. (США) 412 л
Система охлаждения 21.9 галл. (США) 83 л
Гидросистема 29.1 галл. (США) 110 л
Картер двигателя 10 галл. (США) 38 л
Коробка передач 12.4 галл. (США) 47 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Выходной редуктор отбора мощности 6.3 галл. (США) 24 л
Время подъема 12 с 12 с
Время опускания 8 с 8 с
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Характеристики поворота – габаритный радиус 318 дюймы 8075 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 153 дюймы 3879 мм
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 294 дюймы 7470 мм
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – ширина проезда 210 дюймы 5332 мм
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25.
Боковые пластины 0.43 дюймы 11 мм
Основание 0.51 дюймы 13 мм
Передняя пластина 0.28 дюймы 7 мм
Колесные погрузчики: 972M/972M XE - Число рабочих циклов 3–4 3–4
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 349F и 336F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M, 962M и 950M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 349F и 336F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M, 962M и 950M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.
Колесные погрузчики: 966M/966M XE - Число рабочих циклов 4 4
Колесный погрузчик: 962M — Число рабочих циклов 4–5 4–5
Гидравлические экскаваторы: 349F/349F XE - Число рабочих циклов 4–5 4–5
Гидравлические экскаваторы: 336F/336F XE - Число рабочих циклов 5–6 5–6
Колесный погрузчик: 950M - Число рабочих циклов 5 5

730 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Сиденья
    – Оператора: полностью регулируемое, с пневматической подвеской
    – Инструктора: с подушками и поясным ремнем
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Компоненты ЖК-дисплея
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление хода
    – Автоматическое переключение передач
    – Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Противоугонная система машины (MSS, Machine Security System)
    – Источник питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Замедлитель включен
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Солнцезащитный козырек
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой: Сиденье оператора и дополнительное сиденье
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.
  • Product Link

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Звуковой сигнал
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Рабочее освещение
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Электросистема: 24 В, трансформатор 24–12 В, 10 А
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Главный выключатель массы электросистемы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C13 ACERT
  • Три моста, привод на шесть колес
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

ЗАЩИТА

  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Заднее стекло
  • Мост
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Шины, 23.5R25 шесть шт., радиальные
  • Противовандальная защита: запираемые двери
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)

730 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Шесть шин 750/65R25, радиальных
  • Система быстрой заправки топлива
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Задний борт
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь), PLE641 (сотовая связь). Product Link является дополнительным.
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Впрыск эфира
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Футеровка кузова
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Оконные шторки
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Противоугонная система машины (MSS)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist

    Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой

    Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 730 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730

360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 730.

Начать 730 просмотр
close