Адаптируйте пустое шасси для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Cat 745 под ваши специфические требования.

Пустые шасси для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Пустое шасси 745

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная колесная база
180.7 дюймы
4590 мм
Номинальная полезная нагрузка
55 т (США)
49.9 т
Модель двигателя
Cat® C18
Cat® C18

Обзор

Заказное исполнение для определенных областей применения.

Пустое шасси Cat® 745 доступно в версиях со стандартной и увеличенной колесной базой. С грузоподъемностью до 49,9 тонн пустое шасси 745 отличается проверенной надежностью, долговечностью, высокой производительностью, исключительным комфортом для оператора и низкими эксплуатационными расходами. Версия с увеличенной колесной базой позволяет устанавливать более длинные специализированные надстройки, сохраняя при этом высокое качество управления, торможения и плавность хода.

Шасси CAT - это правильный выбор для специальных кузовов грузовиков (уголь, мусор), автоцистерн для воды, топлива и смазочных материалов, транспортных средств для обслуживания, контейнеровозов, крюковых подъемников и других производных машин. Эти специализированные машины зарекомендовали себя в строительных, промышленных, мусорных, погрузочно-разгрузочных, карьерных и горнодобывающих проектах по всему миру.

Преимущества

НА 50% МЕНЬШЕ УСИЛИЙ СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА

Уникальный комбинированный рычаг управления подъемником и коробкой передач для упрощения работы, позволяющий выполнять широкий спектр задач оператора

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ОПЕРАТОРА

Более тихая и просторная кабина с улучшенной обзорностью увеличивает производительность работы оператора на протяжении рабочей смены.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Функции безопасности повышают уверенность оператора, помогая работать более безопасно. Система контроля присутствия оператора автоматически включает стояночный тормоз, если при включенной передаче оператор покидает сиденье.

Характеристики продукции Пустое шасси 745

Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 511 л. с. 381 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 496 л. с. 370 кВт
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1887 фунт/фут 2558 Н·м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1931 фунт/фут 2618 Н·м
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 447 л. с. 333 кВт
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 10000 фут 3050 м
Модель двигателя соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС, японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final), корейского стандарта Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Стандартная колесная база 180.7 дюймы 4590 мм
Увеличенная колесная база 228.4 дюймы 5801 мм
Номинальная полезная нагрузка 55 т (США) 49.9 т
1-я передача переднего хода 3.8 миля/ч 6.1 км/ч
2-я передача переднего хода 5 миля/ч 8.1 км/ч
3-я передача переднего хода 7 миля/ч 11.2 км/ч
4-я передача переднего хода 8.8 миля/ч 14.1 км/ч
5-я передача переднего хода 11.6 миля/ч 18.7 км/ч
6-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.9 км/ч
7-я передача переднего хода 19.6 миля/ч 31.5 км/ч
8-я передача переднего хода 23.5 миля/ч 37.9 км/ч
9-я передача переднего хода 34 миля/ч 54.8 км/ч
1-я передача заднего хода 4 миля/ч 6.4 км/ч
2-я передача заднего хода 9.1 миля/ч 14.6 км/ч
Топливный бак 145.3 галл. (США) 550 л
Бак для жидкости DEF 5.3 галл. (США) 25 л
Система охлаждения 23.7 галл. (США) 90 л
Бак системы охлаждения тормозов 17.7 галл. (США) 67 л
Гидравлическая система рулевого управления/подъемника 36.9 галл. (США) 140 л
Картер двигателя 13.7 галл. (США) 52 л
Коробка передач – OTG 19.8 галл. (США) 75 л
Каждый бортовой редуктор 1.3 галл. (США) 5 л
Оси – каждая 15.8 галл. (США) 60 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Рулевое управление ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,8 с при 60 об/мин 4,8 с при 60 об/мин
Характеристики поворота – габаритный радиус 356 дюймы 9082 мм
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 340 дюймы 8625 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 174 дюймы 4413 мм
Характеристики поворота – ширина проезда 233 дюймы 5917 мм
Примечание Размеры приведены для машин с шинами 29.5 R25. Размеры приведены для машин с шинами 29.5 R25.

Пустое шасси 745 Стандартное оборудование

Для получения более подробной информации о вариантах пустого шасси модели 745 обратитесь в компанию Caterpillar OEM Solutions по адресу oem_solutions@cat.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Сиденья
    – Полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской
    – Сиденье инструктора с подушкой и поясным ремнем
  • Два ремня безопасности, с инерционной катушкой
  • Оконные шторки
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводятся видеоданные от камеры
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Открывающиеся боковые окна, затемненные
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Нагреватель и оттаиватель, оснащенные вентилятором с регулируемой частотой вращения
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Солнцезащитный козырек
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD)
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление
    – Скорость или автоматическое переключение
    – Просмотр руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
    – Индикация неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Неисправность вспомогательной системы рулевого управления
    – Фильтр регенерации дизельного сажевого фильтра (DPF)
    – Противоугонная система машины (MSS)
    – Включение источника питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Включение замедлителя

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Product Link PL641 (сотовая связь)
  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Электрическая система: 24 В, трансформатор 24–12 В, 5 А
  • Кнопка звукового сигнала
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Рабочее освещение
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода
  • Двигатель Cat C18
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM, Clean Emission Module) предназначен для обработки выхлопных газов
  • Дифференциал: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром— все колеса
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Мост

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Шины, 29.5R25 шесть шт., радиальные
  • Антивандальная защита: дверцы топливного бака и гидробака закрываются на ключ

Пустое шасси 745 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51°C (–60 °F)
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Впрыск эфира
  • Система быстрой заправки топлива
  • Удлинитель крыла
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Система Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь)
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Сиденье ("Делюкс") с подогревом/вентиляцией в полукожаном переплете, пневморегулируемая поясничная опора, пневморегулируемая подушка сиденья
  • Шумоизоляция
  • Широкие шины 875/65 R29

Узнайте результаты сравнения Пустое шасси 745 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Пустое шасси 745

Автоцистерна

Сервисный грузовик

Специализированные области применения

Лесозаготовительная техника

Пустое шасси 745
Автоцистерна
Сервисный грузовик
Специализированные области применения
Лесозаготовительная техника