MH3032 - Tier 4/Estágio V

Manipuladores de Materiais MH3032 - Tier 4/Estágio V

Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso operacional
78950 lb
35800 kg
Alcance máximo
46.2 pé
14080 mm

Visão Geral

Versatilidade e a tecnologia mais avançada para uma produção eficiente

O Cat® MH3032 é uma solução versátil e produtiva na classe de tamanho de 30 mT. As opções de bico caído e braço reto, juntamente com um gerador opcional, aumentam a versatilidade em aplicações de sucata, perda e reciclagem. O MH3032 permite maximizar o desempenho com suas opções de configuração e tecnologia para uma produção otimizada.

Vantagens

Alto desempenho

Um longo alcance permite que você movimente mais material sem reposicionar a máquina. A compatibilidade com uma garra grande permite que você movimente mais material por vez.

Versatilidade incomparável

As opções de braço reto e com extremidade de queda, junto com um gerador opcional de 20 kw para o funcionamento do ímã permitem aumentar a versatilidade do MH3032.

Conforto ergonômico

Um acessório hidráulico de suspensão da cabine hidráulico com amortecimento permite proporcionar conforto ao operador e alta visibilidade do local de trabalho. Vários pontos de acesso à máquina permitem melhoram a segurança e a acessibilidade.

Especificações de Produto para MH3032 - Tier 4/Estágio V

Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7 l
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento de gás de escape do Módulo de Emissões Limpas (Clean Emissions Module, CEM), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento de gás de escape do Módulo de Emissões Limpas (Clean Emissions Module, CEM), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária.
Velocidade máxima de percurso 11.2 milha/h 18 km/h
Força na barra de tração 32597 pé·lbf 145 kN
Nivelamento máximo 45% 45%
Pressão máxima - Implementos 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão máxima – Giro 4119 lb/pol² 28400 kPa
Pressão máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Velocidade de giro 7 r/min 7 r/min
Torque de Giro Máximo 60680 lb-pé 82 kN·m
Peso operacional 78950 lb 35800 kg
Observação O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador de 75 kg (165 lb) e uma garra de 2000 kg (4,410 lb). O peso varia, dependendo da configuração. O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador de 75 kg (165 lb) e uma garra de 2000 kg (4,410 lb). O peso varia, dependendo da configuração.
Capacidade do tanque de combustível 125.2 gal (EUA) 474 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Alojamento - Eixo traseiro (Diferencial) 5.2 gal (EUA) 19.5 l
Comando final 0.6 gal (EUA) 2.2 l
Transmissão Power Shift 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 79.5 gal (EUA) 301 l
Reservatório hidráulico 38.8 gal (EUA) 147 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (DEF) 10.8 gal (EUA) 41 l
Lança MH 8,5 m (27 pés 11 pol) MH 8,5 m (27 pés 11 pol)
Braço Extremidade de queda de 6,4 m (21 pés) Extremidade de queda de 6,4 m (21 pés)
Comprimento de transporte 38.9 pé 11860 mm
Comprimento da máquina 19 pé 5785 mm
Raio de giro traseiro 9.8 pé 3000 mm
Folga do contrapeso 4.8 pé 1465 mm
Altura da cabine - Abaixada 11.5 pé 3500 mm
Altura da cabine - Abaixada com FOGS 11.6 pé 3550 mm
Altura da cabine - Levantada 20 pé 6095 mm
Altura da cabine - Levantada com FOGS 20.2 pé 6145 mm
Distância entre eixos 10.5 pé 3200 mm
Largura de transporte 9.8 pé 3000 mm
Vão livre sobre o solo 0.8 pé 249 mm
Comprimento do material rodante 19 pé 5781 mm
Alcance máximo 46.2 pé 14080 mm
Lança MH 8,5 m (27 pés 11 pol) MH 8,5 m (27 pés 11 pol)
Braço Extremidade de queda de 6,4 m (21 pés) Extremidade de queda de 6,4 m (21 pés)
Altura máxima 50.8 pé 15470 mm
Altura máxima de despejo 15.3 pé 4670 mm
Profundidade máxima 16.4 pé 4990 mm
Altura do pino da lança 35.3 pé 10750 mm

MH3032 - Tier 4/Estágio V Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Cabine com certificação TOPS (Tip Over Protective Structure, Estrutura de proteção contra tombamento) avançada com supressão de som
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento premium aquecido e ventilado com suspensão pneumática com ajuste automático
  • Luzes de LED no teto

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash e diagnóstico de falhas remoto
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias sem necessidade de manutenção
  • Luzes LED no chassi e no material rodante (mão esquerda [LH], mão direita [RH]) e no contrapeso
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável depois do desligamento do motor

MOTOR

  • Motor diesel Cat C7.1
  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Capacidade de altitude de até 3000 m (9,840 pés) sem redução da potência do motor
  • Capacidade de partida a frio para -18 °C (0 °F)
  • Ventilador de arrefecimento hidráulico sob demanda com função autorreversível

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retenção de controle de abaixamento da lança e do braço
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmeras traseiras e do lado direito
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Alarme de percurso
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Interruptor de desligamento do motor secundário acessível pelo nível do solo
  • Prevenção da cabine
  • Assistência no giro (Swing Assist)
  • Saída de emergência do vidro traseiro

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Tração em todas as rodas
  • Trava automática do freio/eixo
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Trava eletrônica de giro e percurso
  • Os eixos reforçados, sistema de freio a disco avançado e motor para percurso com força de desagregação ajustável
  • Eixo frontal oscilante com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Pneus sólidos duplos (12.00-20)
  • Acesso à cabine pela frente, pelo lado direito (RHS) e pelo lado esquerdo (LHS)
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Contrapeso de 6000 kg (13,250 lb)

MH3032 - Tier 4/Estágio V Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Braço com extremidade de queda de 6,4 m (21 pés)
  • Configuração da máquina sem lança

CABINE

  • Janela frontal fixa de peça única e teto solar (classificação P5A)
  • Janela frontal fixa de duas peças e teto solar (classificação P8B)
  • Proteção do operador (OPG)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Gerador, 20 kW com fiação para a extremidade do braço

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Capacidade de giro fino (somente na América do Norte)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Farol giratório na cabine
  • Buzina de sinalização/advertência

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Manipuladores de materiais Cat Payload

    Manipuladores de materiais de última geração assumem todos os tipos de tarefas – carregamento, separação, empilhamento e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Manipuladores de materiais de última geração assumem todos os tipos de tarefas – carregamento, separação, empilhamento e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia

Veja como MH3032 - Tier 4/Estágio V se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Manipulador de materiais MH3032

Manipulador de materiais MH3032

Luzes externas e da cabine do MH3032

Vista lateral do MH3032

Visão do operador do MH3032 de dentro da cabine

MH3032 movendo sucata

Manipulador de materiais MH3032
Manipulador de materiais MH3032
Luzes externas e da cabine do MH3032
Vista lateral do MH3032
Visão do operador do MH3032 de dentro da cabine
MH3032 movendo sucata