Foto em Estúdio

Garras Multiuso G208

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Área da Garra
2.8 pé²
0.26 m²
Peso
619.5 lb
281 kg
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-10 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-10 Toneladas

Visão Geral

Funciona melhor em aplicações de movimentação de materiais nas quais são usados materiais de superfícies irregulares.

Especificações de Produto para G208

Área da Garra 2.8 pé² 0.26 m²
Peso 619.5 lb 281 kg
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-10 Toneladas Miniescavadeiras de 7-10 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula 59.1 pol 1500 mm
Largura Geral (Mandíbulas Abertas) 65.9 pol 1673 mm
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas) 35.6 pol 903 mm
Altura Geral (Mandíbulas Abertas) 33.1 pol 842 mm
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas) 23.3 pol 591 mm
Profundidade Total 21.3 pol 540 mm
Diâmetro Mínimo do Cabo 3.9 pol 100 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.6 pol 16 mm
Profundidade do Braço (Externa) 18.9 pol 480 mm
Profundidade do Braço (Interna) 16.5 pol 418 mm
Tipo de Interface Interface da Ferramenta Interface da Ferramenta
Hidráulica Necessária Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar
Material da Borda AR500/HB500 AR500/HB500
Força Máxima de Fechamento 4136.5 pé·lbf 18.4 kN
Classificação de Carga Máxima 10582.2 lb 4800 kg

Veja como G208 se compara com produtos comparados frequentemente.