Foto em Estúdio

Garras de Empreiteiros Articulação rígida G108

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Abertura da Mandíbula
69.5 pol
1765 mm
Peso
815.7 lb
370 kg

Visão Geral

As Garras de Empreiteiros são produtos comprovados construídos para atender aos requisitos de movimentação de materiais em grande volume.

Especificações de Produto para Articulação rígida G108

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Abertura da Mandíbula 69.5 pol 1765 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Largura Total 28.9 pol 735 mm
Largura da Mandíbula Superior 17.1 pol 435 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.3 pol 8 mm
Número de Ajustes 3 3
Comprimento Entre Ajustes 7.6 pol 192 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Espessura do Envoltório Interno 0.3 pol 8 mm
Espessura do Envoltório Externo 0.3 pol 8 mm
Contagem de Dentes na Mandíbula Superior 2 2
Contagem de Dentes na Garra Inferior 3 3

Veja como Articulação rígida G108 se compara com produtos comparados frequentemente.