Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 172 mm (7 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
6.8 in
172 mm
Pojemność
10.2 ft³
290 l
Masa
2015 lb
914 kg

Podsumowanie

Zaprojektowane do lekkich prac ogólnych związanych z kopaniem w lekkiej glebie lub glinie.

Dane techniczne produktu 172 mm (7 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 6.8 in 172 mm
Pojemność 10.2 ft³ 290 l
Masa 2015 lb 914 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 35.8 in 909 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 172 mm (7 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.