Zdjęcie studyjne

Łyżki wzmocnione 762 mm (30 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
30 in
762 mm
Pojemność
9.2 ft³
260 l
Masa
429.9 lb
195 kg

Podsumowanie

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Dane techniczne produktu 762 mm (30 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 30 in 762 mm
Pojemność 9.2 ft³ 260 l
Masa 429.9 lb 195 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 35.7 in 908 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 762 mm (30 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.