Zdjęcie studyjne

Łyżki wzmocnione 610 mm (24 cale), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
24 in
610 mm
Pojemność
6.4 ft³
180 l
Masa
308.6 lb
140 kg

Podsumowanie

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Dane techniczne produktu 610 mm (24 cale), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 24 in 610 mm
Pojemność 6.4 ft³ 180 l
Masa 308.6 lb 140 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 35.8 in 909 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 610 mm (24 cale), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.