Zdjęcie studyjne

Łyżki wzmocnione 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
36 in
914 mm
Pojemność
11.3 ft³
320 l
Masa
463 lb
210 kg

Podsumowanie

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Dane techniczne produktu 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 36 in 914 mm
Pojemność 11.3 ft³ 320 l
Masa 463 lb 210 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 35.7 in 908 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.