Zdjęcie studyjne

Łyżki wzmocnione 305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
12 in
305 mm
Pojemność
2.8 ft³
80 l
Masa
216.1 lb
98 kg

Podsumowanie

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Dane techniczne produktu 305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 12 in 305 mm
Pojemność 2.8 ft³ 80 l
Masa 216.1 lb 98 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 35.8 in 909 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.