Masa łączna | 31.5 lb 14.3 kg |
Pojemność zbiornika wody | 29.1 gal (US) 110 l |
Wysokość całkowita | 10.2 in 259 mm |
Długość całkowita | 24.4 in 620 mm |
Szerokość całkowita | 44.9 in 1140 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Masa łączna | 31.5 lb 14.3 kg |
Pojemność zbiornika wody | 29.1 gal (US) 110 l |
Wysokość całkowita | 10.2 in 259 mm |
Długość całkowita | 24.4 in 620 mm |
Szerokość całkowita | 44.9 in 1140 mm |