Masa łączna | 330.7 lb 150 kg |
Pojemność zbiornika wody | 105.7 gal (US) 400 l |
Wysokość całkowita | 38.6 in 981 mm |
Długość całkowita | 27.8 in 707 mm |
Szerokość całkowita | 48.8 in 1240 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Masa łączna | 330.7 lb 150 kg |
Pojemność zbiornika wody | 105.7 gal (US) 400 l |
Wysokość całkowita | 38.6 in 981 mm |
Długość całkowita | 27.8 in 707 mm |
Szerokość całkowita | 48.8 in 1240 mm |