Masa łączna | 325.6 lb 147.7 kg |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Wysokość całkowita | 40 in 1016 mm |
Długość całkowita | 18.3 in 464 mm |
Szerokość całkowita | 29.8 in 758 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Masa łączna | 325.6 lb 147.7 kg |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Wysokość całkowita | 40 in 1016 mm |
Długość całkowita | 18.3 in 464 mm |
Szerokość całkowita | 29.8 in 758 mm |