Masa łączna | 62.8 lb 28.5 kg |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Wysokość całkowita | 29 in 737 mm |
Długość całkowita | 12.4 in 315 mm |
Szerokość całkowita | 28 in 710 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Masa łączna | 62.8 lb 28.5 kg |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Wysokość całkowita | 29 in 737 mm |
Długość całkowita | 12.4 in 315 mm |
Szerokość całkowita | 28 in 710 mm |