Masa łączna | 145.7 lb 66.1 kg |
Pojemność zbiornika wody | 44.1 gal (US) 167 l |
Wysokość całkowita | 24.9 in 633 mm |
Długość całkowita | 46.5 in 1181 mm |
Szerokość całkowita | 36.5 in 926 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Masa łączna | 145.7 lb 66.1 kg |
Pojemność zbiornika wody | 44.1 gal (US) 167 l |
Wysokość całkowita | 24.9 in 633 mm |
Długość całkowita | 46.5 in 1181 mm |
Szerokość całkowita | 36.5 in 926 mm |