Introductie van de eerste volledig geïntegreerde wateroplossingen op de markt, een combinatie van een truck-, tank- en waterleveringssysteem, verbonden met schaalbare technologieniveaus om u te helpen problemen met over- en onderbewatering op te lossen met een focus op duurzame bedrijfsvoering.

Watertrucks Watertruck 777 (07)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C32B
Cat® C32B
Brutovermogen - SAE J1995:2014
1025 hp
765 kW
Inhoud van watertank
tot 75.700 L (20,000 gal)
tot 75.700 L (20,000 gal)

Overzicht

Stofbeheersing. Beter zicht. Risico's verminderen.

Cat® wateroplossingen helpt u op efficiënte wijze stof op transporttrajecten te verminderen om de veiligheid te vergroten en de productiviteit op uw werkterrein, steengroeve of mijn te verhogen. Een geïntegreerd truck-, tank- en waterleveringssysteem, verbonden met schaalbare technologieniveaus, helpt u bij het oplossen van problemen met over- en onderbewatering met een focus op duurzame bedrijfsvoering. Deze innovatieve wateroplossing wordt verkocht en ondersteund door de lokale Cat dealer die u kent en vertrouwt.

Voordelen

Verbeterde Veiligheid en productiviteit in uw steengroeve, mijn of werkterrein

Weet waar en wanneer u moet bewateren – verlaag de stofniveaus, verbeter het zicht, behoud de veiligheid op transporttrajecten

Schaalbare Connectiviteit met Cat® Minestar™ met Cat® MineStar Edge™

Cloudgebaseerd serviceaanbod (per locatie of bedrijfsmiddel) met schaalbare technologieniveaus om aan uw behoeften te voldoen

Lagere kosten Duurzaam en efficiënt en efficiënt

Het Cat® watertoevoersysteem (WDS) biedt een variabele waterstroom op basis van de snelheid van de vrachtwagen en bepaalt de juiste stroom om water te besparen

Productspecificaties voor Watertruck 777 (07)

Motortype Cat® C32B Cat® C32B
Brutovermogen - SAE J1995:2014 1025 hp 765 kW
Motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Nettovermogen - SAE J1349:2011 916 hp 683 kW
Emissies Brandstof-geoptimaliseerd Brandstof-geoptimaliseerd
Cilinders 12 12
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo bij een toerental van 1800 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo bij een toerental van 1800 tpm.
Opmerking (2) De nominale vermogenswaarde is van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogenswaarde is van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (3) De specificaties zijn gebaseerd op de standaard omstandigheden van de omgevingslucht volgens SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt. De specificaties zijn gebaseerd op de standaard omstandigheden van de omgevingslucht volgens SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt.
Opmerking (4) Geen motorcorrectie nodig tot 2286 m (7,500 ft) voor Tier 4/Stage V. Geen motorcorrectie nodig tot 2286 m (7,500 ft) voor Tier 4/Stage V.
Opmerking (5) Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II. Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II.
Maximale waterstroom 1800 gal(US)/min 6814 L/min
Water per sproeikop (minimum) 35 gal(US)/min 132.5 L/min
Water per sproeikop (maximum) 600 gal(US)/min 2270 L/min
Openingsbereik sproeikop (minimum) 0.04 in 1 mm
Openingsbereik sproeikop (maximum) 0.75 in 19 mm
Maximale grootte vuil dat door de sproeikop wordt gespoeld 0.75 in 19 mm
Inhoud van sproeisysteem van hydrauliekolietank 7.25 gal (US) 27.5 L
Maximum aantal sproeikoppen aan achterkant 5 5
Minimumaantal sproeikoppen achteraan (aanbevolen 3) 2 2
Minimum aantal sproeikoppen aan voor-/zijkant 2 2
Maximumaantal sproeikoppen aan voor-/zijkant 0 0
Maximaal water uit kanon (stationair) 600 gal(US)/min 2271 L/min
Maximaal water uit kanon (hoog stationair) 1650 gal(US)/min 6246 L/min
Maximum sproeiafstand kanon 200 ft 61 m
Type Natte waterpomp/hydraulische motorkoppeling Natte waterpomp/hydraulische motorkoppeling
Opmerking Door machinist selecteerbare dekking: 0,1 - 0,8 L/m² (4 km/h - 40 km/h) / 0.05-0.2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Een dekkingsgraad van meer dan 0,6 L/m² is mogelijk niet beschikbaar bij hogere snelheden, afhankelijk van het aantal koppen en de configuratie. Door machinist selecteerbare dekking: 0,1 - 0,8 L/m² (4 km/h - 40 km/h) / 0.05-0.2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Een dekkingsgraad van meer dan 0,6 L/m² is mogelijk niet beschikbaar bij hogere snelheden, afhankelijk van het aantal koppen en de configuratie.
Opmerking (1) Het openen van de sproeikop wordt automatisch geregeld door het systeem om dekking bij automatische modus of de stroomsnelheid bij handmatige modus te bereiken. Het openen van de sproeikop wordt automatisch geregeld door het systeem om dekking bij automatische modus of de stroomsnelheid bij handmatige modus te bereiken.
Opmerking (2) In Auto Mode Spray wordt de waterdekking geregeld en automatisch aangepast op basis van het aantal gebruikte sproeikoppen, onafhankelijk van de rijsnelheid. Dit is een exclusieve functie die in de Cat WDS software is opgenomen om te zorgen dat de bewatering efficiënter verloopt. De waterstroomsnelheid wordt tijdens bedrijf continu aangepast om water te besparen en de gewenste dekking en stroomsnelheid te bereiken In Auto Mode Spray wordt de waterdekking geregeld en automatisch aangepast op basis van het aantal gebruikte sproeikoppen, onafhankelijk van de rijsnelheid. Dit is een exclusieve functie die in de Cat WDS software is opgenomen om te zorgen dat de bewatering efficiënter verloopt. De waterstroomsnelheid wordt tijdens bedrijf continu aangepast om water te besparen en de gewenste dekking en stroomsnelheid te bereiken
Opmerking (3) Als alternatief kan de machinist in de handmatige modus een waterstroomsnelheid instellen die constant is, ongeacht de rijsnelheid. Deze modus wordt afgeraden voor dagelijks gebruik, deze vermindert de efficiëntie van de bewatering en kan het brandstofverbruik verhogen. Als alternatief kan de machinist in de handmatige modus een waterstroomsnelheid instellen die constant is, ongeacht de rijsnelheid. Deze modus wordt afgeraden voor dagelijks gebruik, deze vermindert de efficiëntie van de bewatering en kan het brandstofverbruik verhogen.
Opmerking (4) Voor sproeikoppen op waterdistributiesystemen van concurrenten is gereedschap en onderhoud nodig om het debiet en het sproeipatroon te veranderen. Caterpillar is het enige bedrijf met variabele actieve sproeikoppen om de waternevel te regelen. Voor sproeikoppen op waterdistributiesystemen van concurrenten is gereedschap en onderhoud nodig om het debiet en het sproeipatroon te veranderen. Caterpillar is het enige bedrijf met variabele actieve sproeikoppen om de waternevel te regelen.
Opmerking (5) De werking van het kanon is afhankelijk van de opening in het mondstuk en de leidingdiameter. De werking van het kanon is afhankelijk van de opening in het mondstuk en de leidingdiameter.
Inhoud van watertank tot 75.700 L (20,000 gal) tot 75.700 L (20,000 gal)
Opmerking Er worden meerdere tankconfiguraties aangeboden op basis van de voorkeur van de klant en regionale locaties. Capaciteitsbereik watertank: 75.400 - 75.700 L (19,900 - 20,000 gal) Er worden meerdere tankconfiguraties aangeboden op basis van de voorkeur van de klant en regionale locaties. Capaciteitsbereik watertank: 75.400 - 75.700 L (19,900 - 20,000 gal)
Machinegewicht (met volle watertank) 327,964 - 327,964 lb / 147 172 - 148 762 kg 327,964 - 327,964 lb / 147 172 - 148 762 kg
Bedrijfsgewicht lege machine (zonder water/met brandstof) 160,307 - 162,323 lb / 72 714 - 73 629 kg 160,307 - 162,323 lb / 72 714 - 73 629 kg
Watertank - Max. leeggewicht (geen WDS) 42,983 - 44,092 lb / 19 497 - 20 000 kg 42,983 - 44,092 lb / 19 497 - 20 000 kg
Opmerking (1) Tanks van het merk Cat bevatten extra functies en opties die vaak worden gekozen door klanten in de sector. Spatschermen, vulkoker en steenuitwerpers zijn standaard. Tanks van het merk Cat bevatten extra functies en opties die vaak worden gekozen door klanten in de sector. Spatschermen, vulkoker en steenuitwerpers zijn standaard.
Opmerking (2) Hefcilindermontage op het volledige tankaanbod verbetert het onderhoudsgemak. Hefcilindermontage op het volledige tankaanbod verbetert het onderhoudsgemak.
Topsnelheid - Beladen 41.7 mph 67.1 km/h
Opmerking Capaciteitsbereik watertank: 69.700 - 75.700 L (18,400 - 20,000 gal) Capaciteitsbereik watertank: 69.700 - 75.700 L (18,400 - 20,000 gal)
Opmerking (2) Door machinist selecteerbare dekking: 0,2-0,8 L/m² (4 km/h - 40 km/h) / 0.5-0.2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Door machinist selecteerbare dekking: 0,2-0,8 L/m² (4 km/h - 40 km/h) / 0.5-0.2 gal/ft² (3 mph - 25 mph)
Brutostreefgewicht van machine 363000 lb 164654 kg
Chassisgewicht 115217 lb 52262 kg
Vooruit – 1 6.6 mph 10.7 km/h
Vooruit – 2 9.1 mph 14.6 km/h
Vooruit - 3 11.9 mph 19.2 km/h
Vooruit - 4 16.6 mph 26.7 km/h
Vooruit - 5 22.5 mph 36.2 km/h
Vooruit - 6 30.2 mph 48.6 km/h
Vooruit - 7 40.9 mph 65.9 km/h
Achteruit 7.5 mph 12.1 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheden met standaardbanden 27.00R49 (E4). Maximale rijsnelheden met standaardbanden 27.00R49 (E4).
Differentieelverhouding 2.736:1 2.736:1
Planetaire verhouding 7.0:1 7.0:1
Totale overbrengingsverhouding 19.1576:1 19.1576:1
Remoppervlak - Vóór 6331 in² 40846 cm²
Remoppervlak - Achter 15828 in² 102116 cm²
Remnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pompopbrengst - Hoog stationair 6331 gal/min 458 L/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 2750 psi 18950 kPa
Instelling van ontlastklep - Dalen 500 psi 3450 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 15 s 15 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 13 s 13 s
Daaltijd van laadbak - Hoog stationair 13 s 13 s
Vooras - Leeg 46 % 46 %
Vooras - Geladen 33 % 33 %
Achteras - Leeg 54 % 54 %
Achteras - Geladen 67 % 67 %
Cilinderslag leeg geladen vóór 2.9 in 74.7 mm
Cilinderslag leeg geladen achter 2.5 in 66 mm
Achteras - pendeling 5.4 ° 5.4 °
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Stuuruitslaghoek 30.5 ° 30.5 °
Draaicirkel - vóór 83 ft 25.3 m
Diameter draaicirkel 93 ft 28.4 m
Standaardband 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Opmerking (1) De productiecapaciteit van de truck 777 is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt. De productiecapaciteit van de truck 777 is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt.
Opmerking (2) Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden. Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden.
Brandstoftank (1) 300 gal (US) 1136 L
Brandstoftank (2) 350 gal (US) 1325 L
Koelsysteem 63.4 gal (US) 240 L
Motorcarter 28.7 gal (US) 109 L
Differentiëlen 59.9 gal (US) 227 L
Eindaandrijving - per stuk 20 gal (US) 76 L
Stuursysteem - inclusief tank 14.1 gal (US) 53.6 L
Remsysteem hefmechanisme 85 gal (US) 322 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem 36.5 gal (US) 138.5 L
Airconditioning 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Verwarming / ontdooier 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS-normen (1) De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie voor de cabine voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008. De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie voor de cabine voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005.
Opmerking (1) Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 73 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 73 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Opmerking (2) Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 83 dB(A). Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 83 dB(A).
Opmerking (3) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Watertruck 777 (07) Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Automatische blokkering
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met voorfilter (2)
  • Stationairregeling met automatische koude modus
  • Elektrische ontluchtingspomp
  • Elektrisch systeem voor starten bij lage temperaturen (twee startmotoren en vier accu's)
  • Etherstarthulp
  • Uitlaat, demper
  • Brandstoffilter/waterafscheider
  • Turbocharger (2)
  • Remsysteem:
    -extra duurzame remmen
    - indicator voor remslijtage
    - automatische retarderregeling (ARC) (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen)
    - remuitschakelmotor (slepen)
    - handbediende retarder (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen)
    - oliegekoelde, meervoudige schijfremmen (voor/achter)
    - parkeerrem
    - noodrem
    - onderhoud
  • Transmissie
    – Automatisch stationair in neutraal
    – APECS-software
    – ECPC
  • Schakelen met vermogensbehoud
    - automatische Power Shift met 7 versnellingen, elektronische koppelingsdrukregeling met schakelkoppelbeheer en elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC: Electronic Clutch Pressure Control)
    - schakelinhibitor bij laadbak omhoog
    - beheer van veranderen van rijrichting
    - inhibitor voor terugschakelen
    - neutraal contactslot
    - inhibitor voor in neutraal rijden
    - inhibitor voor in achteruit schakelen
    - neutraalschakelaar achteruit tijdens storten van materiaal
    - programmeerbare hoogste versnellingskeuze

OPHANGINGSSYSTEMEN

  • Ophanging, achter

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Startkabelaansluiting
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12 V (4), 190 Ah
  • Elektrisch systeem, 25 A, omvormer van 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem:
    - Achteruitrijlicht (halogeen)
    - Richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (LED vóór en achter)
    - Koplampen, (halogeen) met dimmer
    - Laadvermogen, verklikkerlampjes
    - Instapverlichting machinist
    - Zijprofiellampen
    - Rem-/achterlichten (LED)
    - Servicelampen

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Asbak en aansteker
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24 V
  • Radiovoorbereiding, entertainment
    – 5 A-omvormer
    – Luidsprekers
    – Antenne
    – Draadboom
  • Meters/indicatoren:
    - meter voor remolietemperatuur
    - meter voor koelvloeistoftemperatuur
    - urenteller
    -toerenteller
    - motorovertoerenindicator
    - brandstofniveau
    - snelheidsmeter met kilometerteller
    - versnellingsindicator
  • Verwarming/ontdooier (11.070 kcal/43,930 BTU)
  • Automatische temperatuurregeling
  • Bewaking van vloeistofniveaus
  • Hefhendel
  • Claxon, elektrisch
  • Binnenverlichting
  • Binnenverlichting
  • Ladingteller, automatisch
  • Advisor-display
  • VIMS
  • TPMS
  • Voetsteun
  • Spiegels – verwarmd
  • Voedingsaansluitingen, 24 V en 12 V (2)
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Cat Comfort-serie III
    - Volledig luchtgeveerd
    - Oprolbare driepuntsveiligheidsriem met schouderdraadboom
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruit, rechts, gescharnierd voor gebruik als uitgang/toegang bij noodgevallen
  • Elektrische bediening linker zijruit
  • Ruitenwisser (interval) en sproeier voor voorruit
  • Getint, gelaagd glas

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • Adaptieve zuinige modus
  • Objectdetectie (4 camera's, 4 radars)
  • Voorbereid voor Product Link™ (niveau 1)
  • TKPH/TMPH (ton-kilometer per uur/ton-mijlen per uur)
  • Cat MineStar™: Niveau 1 - Basic (traceren van apparatuur)*
  • *Basic-connectiviteitspakket wordt standaard geleverd op alle Cat trucks voor wateroplossingen met een gratis servicegebaseerd aanbod van 6 maanden

BESCHERMKAPPEN

  • Motorcarter
  • Aandrijflijn
  • Ventilator en airco

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot –35 °C (–30 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Laadbakmontageset
  • Veiligheidspen van laadbak (houdt de laadbak omhoog)
  • Indicator voor laadbak neer
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Centraal gemonteerde velgen
  • Brandstoftank (1136 L/300 US-Gall.)
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Reservoirs (afzonderlijk):
    - Rem/hefmechanisme
    - Stuursysteem
    - Transmissie/koppelomvormer
  • Velgen 19.5 × 49
  • Steenuitwerpers
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken (vóór)/sleeppen (achter)
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme
  • Wiggins-systeem voor snel tanken
  • Tractieregelsysteem (TCS) (nieuwe versie)
  • Omgeving van uitrustingsstuk

CAT WATERTOEVOERSYSTEEM (WDS)

  • Bediening: in de fabriek geïnstalleerd en geïntegreerd in de cabine
  • Watersysteemmonitor: geïntegreerd in de cabine, programmeerbare sproeiconfiguraties, automatische diagnosemeldingen
  • Hydrauliekpomp met variabele aandrijving: 6814 L/min (1800 gal/min) bij snelheden van 4 kph tot 40 kph (3 tot 25 mph) met automatische uitschakeling en zachte start
  • Roestvrijstalen sproeikoppen: onderhoudsvrij, gepatenteerd ontwerp is bestand tegen corrosie
  • Onafhankelijk hydraulisch koelsysteem: minimaliseert oververhitting
  • Waterkanon: hydraulisch bediend, geïntegreerde joystick met cabinebediening, optionele mondstukken
  • Onderdelen en service beschikbaar via wereldwijd Cat dealernetwerk

Watertruck 777 (07) Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OPTIONELE UITRUSTING

  • Cabinevoorfilter
  • Cat motorrem
  • Gegroepeerde smeernippels
  • Pakketten voor lage omgevingstemperaturen
  • Servicecentrum voor bijvullen van vloeistoffen
  • HID-lampen
  • Spiegels, convex
  • Spiegels, verwarmd
  • Reservevelg
  • Pakket voor beter zicht (conform ISO 5006)
  • Wielkeggen

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • WAVS (Work Area Vision System: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Cat MineStar™: Niveau 2 - Premium (traceren van apparatuur + registratie productie)

Aangeboden watertanks met opties

  • Tanks worden aangeboden door andere lokale leveranciers met klantaanpassingen gebaseerd op de watertoepassing en de vereisten in de klantregio. Bindmateriaal, ladders, spatschermen, vulgoot, steenuitwerpers, kanonselectie en extra opties zijn beschikbaar. Installatie door Cat dealer of lokale tankfabrikant. Neem contact op met uw lokale Cat dealer of met Caterpillar OEM Solutions voor aanbevelingen over lokale tankleveranciers en beschikbare opties.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777

Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777
Watertruck 777