Motor
Brutovermogen – SAE J1995 | 3500 hp 2610 kW |
Standaard brutovermogen - SAE J1995 | 3500 hp 2610 kW |
Motortype | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Optioneel brutovermogen - SAE J1995 | 3100 hp 2312 kW |
Optioneel brutovermogen - SAE J1995 (optie 2) | 2750 hp 2051 kW |
Nominaal toerental | 1800 tpm 1800 tpm |
Nettovermogen – SAE J1349 | 3405 hp 2539 kW |
Emissieclassificatie | Brandstof-geoptimaliseerd Brandstof-geoptimaliseerd |
Boring | 6.9 in 175 mm |
Slag | 8.7 in 220 mm |
Cilinderinhoud | 5187 in³ 85 L |
Opmerking (1) | Neem contact op met de fabrikant voor hoogteconfiguratie. Neem contact op met de fabrikant voor hoogteconfiguratie. |
Opmerking (2) | Tier 4 / EU Stage V-optie beschikbaar voor regio's waar deze emissienormen zijn vereist. Tier 4 / EU Stage V-optie beschikbaar voor regio's waar deze emissienormen zijn vereist. |
Opmerking (3) | Nettovermogen Tier 4 / EU Fase V-motoroptie - SAE J1349: 3,434 hp (2561 kW) Nettovermogen Tier 4 / EU Fase V-motoroptie - SAE J1349: 3,434 hp (2561 kW) |