De Cat 777 starre dumptruck: de herdefiniëring van prestaties en comfort

Off-Highway trucks 777 (07)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Laadvermogen (100%)
101.1 ton (US)
91.7 t
Motortype
Cat® C32B
Cat® C32B
Topsnelheid - Beladen
40.9 mph
65.9 km/h

Overzicht

GEBOUWD OM NOG BETER TE PRESTEREN, VERHOOGDE DUURZAAMHEID & COMFORT VOOR DE MACHINIST

De Cat® 777 werd ontwikkeld als de meest efficiënte 100-ton mechanische truck in de industrie. Op basis van uw inbreng hebben we een truck ontworpen en geproduceerd die betrouwbaar, duurzaam en zuinig is en comfort, vertrouwen en productiviteit biedt voor uw machinisten. Met een verbeterd toegangssysteem ontworpen om uitglijden en vallen zoveel mogelijk te voorkomen, biedt deze truck een stevige opstap en stabiliteit ongeacht de omstandigheden.

Voordelen

Verbeterde prestaties en duurzaamheid

Met hogere rijsnelheden en verbeterde tractieregeling kunt u sneller en efficiënter werken.

Lager brandstofverbruik

Het gebruikt van de adaptieve zuinige modus help te besparen op het brandstofverbruik, terwijl de productiviteit gehandhaafd blijft.

Verbeterd comfort voor de machinist

Plaatsing van de stoel aan de linkerkant voor een eenvoudigere bediening en comfort gedurende de dag en beter zicht op de werkzone.

Productspecificaties voor 777 (07)

Motortype Cat® C32B Cat® C32B
Brutovermogen - SAE J1995:2014 1025 hp 765 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 916 hp 683 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Piekkoppel - toerental 1200 tpm 1200 tpm
Motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Cilinders 12 12
Motorvermogen - ISO 14396:2002 1008 hp 752 kW
Nettotoename van koppel Tier 4: 39%. Tier 2: 37% Tier 4: 39%. Tier 2: 37%
Opmerking (1) De nominale vermogenswaarde is van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogenswaarde is van toepassing bij een toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (2) De specificaties zijn gebaseerd op de standaard omstandigheden van de omgevingslucht volgens SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt. De specificaties zijn gebaseerd op de standaard omstandigheden van de omgevingslucht volgens SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt.
Opmerking (3) Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II. Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II.
Opmerking (4) Voldoet aan de emissienorm China Nonroad Stage III, vergelijkbaar met de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 3 of EPA Tier 2. Voldoet aan de emissienorm China Nonroad Stage III, vergelijkbaar met de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 3 of EPA Tier 2.
Brutostreefgewicht van machine 363000 lb 164654 kg
Laadvermogen (100%) 101.1 ton (US) 91.7 t
Topsnelheid - Beladen 40.9 mph 65.9 km/h
Maximaal werklaadvermogen (110%) 111.2 ton (US) 100.9 t
Maximaal toegestane belasting (120%)* 121.3 ton (US) 110.1 t
Laadbakcapaciteit - SAE 2:1 83.1 yd³ 63.5 m³
Opmerking (1) Laadvermogen met X-laadbak met vlakke bodem met voering. Laadvermogen met X-laadbak met vlakke bodem met voering.
Opmerking (2) * Raadpleeg de laadvermogensrichtlijn 10-10-20 van Caterpillar voor de beperkingen aan het maximumbrutogewicht van het voertuig. * Raadpleeg de laadvermogensrichtlijn 10-10-20 van Caterpillar voor de beperkingen aan het maximumbrutogewicht van het voertuig.
Vooruit – 1 6.6 mph 10.7 km/h
Vooruit – 2 9.1 mph 14.6 km/h
Vooruit - 3 11.9 mph 19.2 km/h
Vooruit - 4 16.6 mph 26.7 km/h
Vooruit - 5 22.5 mph 36.2 km/h
Vooruit - 6 30.2 mph 48.6 km/h
Vooruit - 7 40.9 mph 65.9 km/h
Achteruit 7.5 mph 12.1 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheden met standaardbanden 27.00R49 (E4). Maximale rijsnelheden met standaardbanden 27.00R49 (E4).
Differentieelverhouding 2.736:1 2.736:1
Planetaire verhouding 7.0:1 7.0:1
Totale overbrengingsverhouding 19.1576:1 19.1576:1
Remnormen ISO 3450-2011 ISO 3450-2011
Remoppervlak - vóór 6331 in² 40846 cm²
Remoppervlak - achter 15828 in² 102116 cm²
Pompopbrengst - Hoog stationair 120.9 gal/min 458 L/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 2750 psi 18950 kPa
Instelling van ontlastklep - Dalen 500 psi 3450 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 15 s 15 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 13 s 13 s
Daaltijd van laadbak - Hoog stationair 13 s 13 s
Afgestreken 54.8 yd³ 41.9 m³
Met kop (SAE 2:1)* 78.6 yd³ 60.1 m³
Opmerking (1) Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken.
Opmerking (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Vooras - Leeg 42 % 42 %
Vooras - Geladen 33 % 33 %
Achteras - Leeg 58 % 58 %
Achteras - Geladen 67 % 67 %
Achteras - pendeling 5.4 ° 5.4 °
Cilinderslag leeg geladen vóór 2.9 in 74.7 mm
Cilinderslag leeg geladen achter 2.5 in 66 mm
Brandstoftank (1) 300 gal (US) 1136 L
Brandstoftank (2) 350 gal (US) 1325 L
Koelsysteem 61 gal (US) 231 L
Motorcarter 28.7 gal (US) 109 L
Differentiëlen 59.9 gal (US) 227 L
Eindaandrijving - per stuk 20 gal (US) 76 L
Stuursysteem - inclusief tank 14.1 gal (US) 53.6 L
Remsysteem hefmechanisme 117 gal (US) 444 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem 36.5 gal (US) 138.5 L
Standaardband 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Opmerking (1) De productiecapaciteit van de truck 777 is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt. De productiecapaciteit van de truck 777 is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt.
Opmerking (2) Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden. Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden.
ROPS-normen De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie voor de cabine voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008. De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie voor de cabine voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005.
Geluidsnormen (1) Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 73 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 73 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Geluidsnormen (2) Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 83 dB(A). Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 83 dB(A).
Geluidsnormen (3) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Draaicirkel - vóór 83 ft 25.3 m
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Stuuruitslaghoek 30.5 ° 30.5 °
Diameter draaicirkel 93 ft 28.4 m
Afgestreken 56.3 yd³ 43.1 m³
Met kop (SAE 2:1)* 83.8 yd³ 64.1 m³
Opmerking (1) Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken.
Opmerking (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
SAE 2:1 - voor gebruik met materiaaldichtheden van 1160 kg/m3 (1950 lb/yd3) 116.8 yd³ 89.3 m³
SAE 2:1 - voor gebruik met materiaaldichtheden van 1040-1160 kg/m3 (1750-1950 lb/yd3) 139 yd³ 106 m³
SAE 2:1 - voor gebruik met materiaaldichtheden van 950-1040 kg/m3 (1600-1750 lb/yd3) 144 yd³ 110 m³
SAE 2:1 - voor gebruik met materiaaldichtheden van minder dan 950 kg/m3 (1600 lb/yd3) 164.6 yd³ 125.9 m³

777 (07) Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Automatische blokkering
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met voorfilter (2)
  • Stationairregeling met automatische koude modus
  • Elektrische ontluchtingspomp
  • Elektrisch systeem voor starten bij lage temperaturen (twee startmotoren en vier accu's)
  • Etherstarthulp
  • Uitlaat, demper
  • Brandstoffilter/waterafscheider
  • Turbocharger (2)
  • Remsysteem:
    -extra duurzame remmen
    - indicator voor remslijtage
    - automatische retarderregeling (ARC) (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen)
    - remuitschakelmotor (slepen)
    - handbediende retarder (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen)
    - oliegekoelde, meervoudige schijfremmen (voor/achter)
    - parkeerrem
    - noodrem
    - onderhoud
  • Transmissie
    – Automatisch stationair in neutraal
    – APECS-software
    – ECPC
  • Schakelen met vermogensbehoud
    - automatische Power Shift met 7 versnellingen, elektronische koppelingsdrukregeling met schakelkoppelbeheer en elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC: Electronic Clutch Pressure Control)
    - schakelinhibitor bij laadbak omhoog
    - beheer van veranderen van rijrichting
    - inhibitor voor terugschakelen
    - neutraal contactslot
    - inhibitor voor in neutraal rijden
    - inhibitor voor in achteruit schakelen
    - neutraalschakelaar achteruit tijdens storten van materiaal
    - programmeerbare hoogste versnellingskeuze

OPHANGINGSSYSTEMEN

  • Ophanging, achter

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Startkabelaansluiting
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12 V (4), 200 Ah
  • Elektrisch systeem, 25 A, omvormer van 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem (LED):
    - Achteruitrijlicht
    - Richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (vóór en achter)
    - Koplampen met dimmer
    - Laadvermogen, verklikkerlampjes
    - Instapverlichting machinist
    - Zijprofiellampen
    - Rem-/achterlichten
    - Servicelampen

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Asbak en aansteker
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24 V
  • Radiovoorbereiding, entertainment
    – 5 A-omvormer
    – Luidsprekers
    – Antenne
    – Draadboom
  • Meters/indicatoren:
    - meter voor remolietemperatuur
    - meter voor koelvloeistoftemperatuur
    - urenteller
    -toerenteller
    - motorovertoerenindicator
    - brandstofniveau
    - snelheidsmeter met kilometerteller
    - versnellingsindicator
  • Verwarming/ontdooier (11.070 kcal/43,930 BTU)
  • Automatische temperatuurregeling
  • Hefhendel
  • Claxon, elektrisch
  • Binnenverlichting
  • Binnenverlichting
  • Ladingteller, automatisch
  • Advisor-aanraakscherm
  • VIMS
  • Voetsteun
  • Spiegels – verwarmd
  • Voedingsaansluitingen, 24 V en 12 V (2)
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Cat Comfort-serie III
    - Volledig luchtgeveerd
    - Oprolbare driepuntsveiligheidsriem met schouderdraadboom
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruit, rechts, gescharnierd voor gebruik als uitgang/toegang bij noodgevallen
  • Elektrische bediening linker zijruit
  • Ruitenwisser (interval) en sproeier voor voorruit
  • Getint, gelaagd glas

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Voorbereid voor Product Link (niveau 1)
  • Adaptieve zuinige modus

BESCHERMKAPPEN

  • Motorcarter
  • Aandrijflijn
  • Ventilator en airco

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot –35 °C (–30 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Gegroepeerde smeernippels
  • Laadbakmontageset
  • Veiligheidspen van laadbak (houdt de laadbak omhoog)
  • Indicator voor laadbak neer
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Centraal gemonteerde velgen
  • Brandstoftank (1136 L/300 US-Gall.)
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Reservoirs (afzonderlijk):
    - Rem/hefmechanisme
    - Stuursysteem
    - Transmissie/koppelomvormer
  • Velgen 19.5 × 49
  • Steenuitwerpers
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken (vóór)/sleeppen (achter)
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme
  • Wiggins-systeem voor snel tanken
  • Omgeving van uitrustingsstuk

777 (07) Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OPTIONELE UITRUSTING

  • Laadbakwarmte
  • Laadbakvoeringen
  • Laadbakzijpanelen
  • Cabinevoorfilter
  • Cat motorrem
  • Pakketten voor lage omgevingstemperaturen
  • Servicecentrum voor bijvullen van vloeistoffen
  • HID-lampen
  • Spiegels, convex
  • Reservevelg
  • Pakket voor beter zicht (conform ISO 5006)
  • Wielkeggen
  • WAVS (Work Area Vision System: zichtsysteem voor werkgebied)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bewaking van vloeistofniveaus
  • TPMS

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • TKPH/TMPH (ton-kilometer per uur/ton-mijlen per uur)
  • Objectdetectie (4 camera's, 4 radars)

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • TCS (Traction Control System: tractieregelsysteem)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Vergelijk 777 (07) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck

777 starre dumptruck
777 starre dumptruck
777 starre dumptruck
777 starre dumptruck
777 starre dumptruck
777 starre dumptruck
777 starre dumptruck