Motor
Brutovermogen - SAE J1995:2014 | 2100 hp 1566 kW |
Motortype | Cat® 3516E Cat® 3516E |
Nettovermogen - SAE J1349:2011 | 1975 hp 1473 kW |
Nominaal toerental | 1650 tpm 1650 tpm |
Emissieclassificatie | Brandstof-geoptimaliseerd Brandstof-geoptimaliseerd |
Boring | 6.7 in 170 mm |
Slag | 8.5 in 215 mm |
Cilinderinhoud | 4766 in³ 7.8 L |
Opmerking (1) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. |
Opmerking (2) | Optioneel nominaal motorvermogen 1417 kW / 1900 pk. Optioneel nominaal motorvermogen 1417 kW / 1900 pk. |
Opmerking (3) | Optionele motor conform US EPA Tier 4 Final / Euro Stage V beschikbaar voor geselecteerde markten. Optionele motor conform US EPA Tier 4 Final / Euro Stage V beschikbaar voor geselecteerde markten. |