854

휠 도저 854

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C32B
Cat C32B
작동 무게
224,647 lb
101 898 kg
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 정미 출력 ISO - 9249
814 hp
607 kW

개요

완벽한 조합

대규모 도징 작업에서 까다로운 작업을 수행할 수 있게 설계된 Cat® 854 휠 도저는 Cat 제품군 중 가장 큰 제품으로, 대규모 채광 작업, 발전 설비, 일반 토건 산업, 그리고 이동성, 다기능성 및 다짐 성능이 필요한 곳에 이상적입니다. 모든 Cat 휠 도저와 마찬가지로, 854는 내구성에 중점을 두고 설계되어 여러 번의 수명 주기를 통해 최대 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 854는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다.

복리후생

다기능성과 유연성

속도, 이동성 및 다기능성을 결합하여 대규모 도징 작업에서 다양한 활동 지원

빠른 사이클 시간

높은 후진 속도

편안하고 생산적인 운전실

탁월한 운전자 편의성과 인체 공학적인 설계로 작업이 쉴 새 없이 이어져도 지속적으로 높은 생산성을 발휘할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 854

엔진 모델 Cat C32B Cat C32B
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 정미 출력 ISO - 9249 814 hp 607 kW
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 총 출력 - SAE J1995 900 hp 671 kW
총 출력 907 hp 676 kW
배기가스 배출(Tier 2 동등): 총 출력 - SAE J1995 907 hp 676 kW
배기가스 배출(Tier 2 동등): 정미 출력 ISO - 9249 823 hp 614 kW
정격 속도 1750 r/min 1750 r/min
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 1958 in² 32.1 l
최대 토크 - 1,200rpm 3139 lb/ft 4242 N·m
토크 상승 30 % 30 %
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(2) 총 토크 상승은 SAE J139를 충족합니다. 총 토크 상승은 SAE J139를 충족합니다.
주(3) 고도 3,050m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 3,050m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
작동 무게 224,647 lb 101 898 kg
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
컨버터 구동 - 전진 1단 4.4 mile/h 7.1 km/h
컨버터 구동 - 전진 2단 7.7 mile/h 12.4 km/h
컨버터 구동 - 전진 3단 13.2 mile/h 21.2 km/h
컨버터 구동 - 후진 1단 4.8 mile/h 7.7 km/h
컨버터 구동 - 후진 2단 8.4 mile/h 13.5 km/h
컨버터 구동 - 후진 3단 14.6 mile/h 23.5 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 8.1 mile/h 13 km/h
직접 구동 - 전진 3단 14.2 mile/h 22.8 km/h
직접 구동 - 후진 1단 5 mile/h 8 km/h
직접 구동 - 후진 2단 8.9 mile/h 14.3 km/h
직접 구동 - 후진 3단 15.6 mile/h 25.1 km/h
45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도. 45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도.
1,850rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 출력 161 gpm 610 L/min
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 177mm×1,760mm(0.58ft×5.8ft) 177mm×1,760mm(0.58ft×5.8ft)
실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 267mm×286mm(0.88ft×0.94ft) 267mm×286mm(0.88ft×0.94ft)
연료 탱크 - 표준 413 gal(US) 1562 l
크랭크케이스 32 gal(US) 120 l
냉각 계통 53 gal(US) 200 l
변속기 45 gal(US) 169 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 98 gal(US) 369 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 90 gal(US) 342 l
유압 계통 - 조향 및 엔진 냉각 팬 - 탱크만 77 gal(US) 290 l
주(1) - 모든 비도로용 U.S. EPA Tier 4, EU Stage IIIB 및 V, 일본(MLIT) Step 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족함)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 자세한 유체 사양과 지침을 알고 싶으면 http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf를 참조하십시오. - 모든 비도로용 U.S. EPA Tier 4, EU Stage IIIB 및 V, 일본(MLIT) Step 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족함)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 자세한 유체 사양과 지침을 알고 싶으면 http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf를 참조하십시오.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
브레이크 ISO 3540:2011 준수 ISO 3540:2011 준수
블레이드 용량 30.5~44.8m3(40~58.6yd3) 30.5~44.8m3(40~58.6yd3)
높이 - ROPS 상단까지 18.25 ft 5590 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 17.17 ft 5234 mm
높이 - 후드 상단까지 13 ft 3984 mm
지상고 27 in 691 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 9.67 ft 2945 mm
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 13.75 ft 4195 mm
휠 베이스 19.25 ft 5890 mm
길이 - 지면에서의 블레이드 포함 44 ft 13405 mm
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
최소 회전 반경 - 블레이드 위쪽 31 ft 9550 mm
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
릴리프 밸브 설정 5004 psi 34500 kPa
총 조향 각도 86도 86도
작동 무게 224647 lb 101898 kg
소음 성능 • 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. • 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. • 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. • 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. • 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. • 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
에어컨 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. 1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 사용된 경우, 계통에는 2.1kg의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤(2.2lbs)에 해당합니다. 134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(4.6lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 3.003미터톤(3.31톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. 1234yf(지구 온난화 지수 = 0.501)가 사용된 경우, 계통에는 2.1kg의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤(2.2lbs)에 해당합니다. 134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(4.6lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 3.003미터톤(3.31톤)에 해당합니다.
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 레벨 2 표준 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 레벨 2 표준

854 표준 장비

전기 및 조명

  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리, 무정비(4–1,400 CCA)
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • Deutsch 단자 커넥터
  • 전기 계통, 24V
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단, 엔진실
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치

동력전달장치

  • 브레이크, 유냉식, 멀티 디스크, 서비스/2차
  • 엔진 브레이크
  • 엔진, Cat C32B
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 차축 오일 쿨러(전방 및 후방)
  • 프리클리너, 엔진 흡기(후드 위쪽)
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식(AMR)
  • 시동 보조장치, (에테르) 자동
  • 스로틀 잠금 전자장치
  • 토크 컨버터, 잠금 클러치가 있는 임펠러 클러치(ICTC) 및 추진력 제어 계통
  • 변속기, 534mm(21인치) 유성기어 동력 변환(전자식)(3F/3R)

운전자 환경

  • 어드바이저 표시장치, 실시간 작업 정보 표시, 보정 수행 및 운전자 설정 사용자 지정
  • 자동 온도 제어를 포함한 에어컨 및 히터
  • 에어 프리클리너, 전동식
  • 운전실, 소음 억제 가압식, 별도의 외부 전복 보호 구조물(ROPS/FOPS)
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 컨버터(12V, 10-15amp)와 전원 포트
  • 중앙 콘솔의 디지털 표시장치: 기어, 지면 속도, 가동 시간
  • 전기 유압식 블레이드 제어장치, 조이스틱
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 계측, 게이지: 엔진 냉각수 온도, 연료 수준, 유압 오일 온도, 동력전달장치 오일 온도, 회전 속도계
  • 계측, 경고 지시계: 작동 경고 계통 - 3가지 범주 - 자동 변속기 모델 작동 상태, 브레이크 결함, 버킷 부양 상태, 지연식 엔진 차단 상태, 엔진 공회전 차단 상태, 엔진 결함, 연비 모드 작동 상태, 유압 잠금, 록업 클러치 작동 상태, 낮은 연료 수준, 주차 브레이크 상태, 추진력 제어 작동 상태, 안전벨트 경고, 2차 조향장치(장착된 경우), 스로틀 잠금 상태, 변속기 기어
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 열선 및 능동 냉방 기능, 가죽, 조절식 허리 지지대, 공기 조절식 시트 및 등받이 지지대, 시트 쿠션 기울기 조절장치, 조절식 시트 쿠션이 있는 프리미엄 시트
  • 라디오, Bluetooth®가 내장된 AM/FM, USB 포트, 3.5mm(0.14in) 보조(AUX) 입력
  • 착색 유리
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방, 후방 및 모서리) - 간헐식 전방 와이퍼

안전

  • 알람, 백업
  • 카메라, 후방 시야
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 작동기구 잠금 스위치
  • LED 경고용 섬광등
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 별도의 외부 보호 구조물(ROPS/FOPS)
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향 및 변속기 잠금 레버, 운전실
  • 조향, 2차
  • 시트, 무릎 벨트 포함 트레이너
  • 76mm(3in) 폭
  • 토 킥

서비스

  • 자동 윤활 시스템으로 히치, 조향장치 및 차축 트러니언 베어링 윤활
  • 차축 에콜로지 배출장치
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • 케이스 배출 필터
  • 커플링, Cat O 링 페이스 실
  • 엔진, 크랭크케이스, CH4를 500시간 주기로 교환
  • 운전실 주변 전방 통로
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 지면 급속 보충 연료 계통
  • ET(Electronic Technician) 포트, 급속 보충 유체 포트, 에콜로지 배출 장치가 있는 지면 서비스 센터
  • 그룹화/레이블 표시 윤활 지점
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 범퍼의 시동장치 및 변속기 잠금장치
  • 조향, 작동기구 및 변속기 오일용 투시 게이지
  • 그래픽 정보 표시장치, 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필이 있는 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) 3G

냉각

  • 표준 대기 패키지(43°C[110°F]를 넘지 않는 현장 조건에 권장)

혹한기

  • 열선식 시트

효율성

  • 온디맨드 스로틀을 통한 절약 모드
  • 포지티브 흐름 제어 작동기구 계통
  • 잠금 클러치가 있는 임펠러 클러치 토크 컨버터(ICTC)
  • 부하 감지 조향
  • 유연한 멈춤쇠 제어장치
  • 엔진 공회전 관리 기능: 자동 공회전 킥다운, 지연식 엔진 차단, 엔진 공회전 차단

광차 운반

  • 전방 흙받이

854 선택사양 장비

전기 및 조명

  • 조명, HID
  • 조명, LED
  • Product Link(이동통신)
  • Product Link(위성)

동력전달장치

  • 구동 라인 주차 브레이크
  • 무회전 후방 축
  • 프리클리너, 상승

운전자 환경

  • 라디오, Bluetooth 기술을 사용한 Sirius XM/AM/FM 라디오, USB 포트, 3.5mm(0.14in) AUX 입력
  • 러버 장착식 운전실 유리
  • 창문 차광 스크린

안전

  • 출구, 전동식 후방 접근
  • 물체 감지(레이더)
  • 휠 고임목

서비스

  • 고압 유압 오일 스크린
  • Product Link™
  • 타이어 압력 모니터링

블레이드

  • Semi-U, 30.5m3(40yd3) HD Semi-U, 30.5m3(40yd3) 석탄, 44.8m3(58.6yd3)
  • 페인트, 블레이드 뒤쪽 검은색

냉각

  • 고온 대기 냉각 계통(EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 인증 장비에 대해서는 최대 50°C[122°F], EPA Tier 2와 동등한 장비에 대해서는 55°C[131°F] 권장)

혹한기

  • 부동액, –50°C(–58°F)
  • 120V 또는 240V 냉각수 발열체(–18°C~–30°C[0°F ~ –22°F] 조건일 때 권장)
  • 연료 히터(엔진 열과 열 교환기를 사용하여 재순환되는 열)(–18°C~–30°C[0°F~–22°F] 조건일 때 권장)
  • –40°C(–40°F) 유압 오일, 극지방용
  • 히터 거울

장비 제어 및 가이드

  • Cat Terrain 지원

타이어 및 림

  • 45/65R45 타이어
  • 45/65-45 타이어
  • 림만 해당

광차 운반

  • 흙받이 연장, 도로 주행, 전방 및 후방

소음 억제

  • 소음 억제 패키지

854이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저

854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저
854 휠 도저

개요 동영상

개요 동영상

360 View
360 View

양방향 가상 제품 투어를 통해 854 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

854 투어 시작
close