D5

중형 도저 D5

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C7.1
Cat C7.1
출력 - 정미
170 hp
127 kW
작동 무게
42263 lb
19170 kg

개요

성능 및 기술

Cat D5는 뛰어난 D6N에 뒤이어 탁월한 성능과 완전 자동 변속기, 최고의 다양성을 자랑하는 기술적 기능을 선보여 도저의 활용성 극대화에 힘을 실어 드립니다. 날렵하고 응답성도 뛰어난 이 제품은 도징 작업을 위한 출력과 정지 작업을 위한 정밀성을 제공합니다.

복리후생

동급 최고의 성능

완전 자동 변속기를 달아 날렵하고 응답성 및 기동성이 뛰어나므로 부드러운 가속과 빠른 사이클 시간, 장기적 내구성을 경험할 수 있습니다. 운전실은 시야와 편의성, 생산성의 표준입니다.

최대 50% 생산성을 높이는 Cat 기술

Grade 및 Assist 기술 기능은 다양한 기술 수준의 운전자를 위해 생산성과 작동 용이성을 향상시킵니다.

더 우수한 작업 능력

D6N을 뛰어넘는 높은 출력과 향상된 성능으로 작업을 완수합니다. 견고함을 더한 구조로 내구성과 가동 시간이 늘어나고 특수 목적 푸시 암 도저가 고강도 작업에 힘을 보탭니다.

다음에 대한 제품 사양 D5

엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1
출력 - 정미 170 hp 127 kW
정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
정미 출력(정격) - ISO 9249(DIN) 172 mhp 172 mhp
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 5 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 5
주(1) 1770 rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. 1770 rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다.
주(2) Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 30%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 30%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
주(3) 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오. 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오.
주(4) 장비 빌드 번호 17B 장비 빌드 번호 17B
작동 무게 42263 lb 19170 kg
동력전달장치 완전 자동 3단 완전 자동 3단
연료 탱크 83.2 gal(US) 315 l
DEF 탱크 4.2 gal(US) 16 l
작동 무게 37875 lb 17180 kg
지면 압력 6.9 psi 47.6 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 VPAT VPAT
블레이드 용량 4.6 yd³ 3.5 m³
작동 무게 42263 lb 19170 kg
지면 압력 4.7 psi 32.6 kPa
표준 슈 폭 33 in 840 mm
블레이드 LGP VPAT LGP VPAT
블레이드 용량 5.5 yd³ 4 m³
작동 무게 39198 lb 17780 kg
지면 압력 6 psi 41.4 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 VPAT VPAT
블레이드 용량 4.6 yd³ 3.5 m³
작동 무게 38228 lb 17340 kg
지면 압력 7 psi 48.2 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 세미-유니버설(SU) 세미-유니버설(SU)
블레이드 용량 5.6 yd³ 4.3 m³
재활용성 97% 97%
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36kg의 냉매가 들어있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36kg의 냉매가 들어있습니다.
주(1) 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오. 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.

D5 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진
  • 완전 자동 3단 변속기
  • 무한 지면 속도 조정

운전자 환경

  • 완전히 재설계된 운전실, 소음 억제형, 통합형 전복 보호 구조물(IROPS)
  • 풀 컬러 10 in(254 mm) 터치스크린 표시장치
  • 통합형 후방 시야 카메라
  • 조절 가능한 운전자 제어장치/팔걸이를 지원하는 프리미엄 운전실
  • 운전실 장착 모듈식 HVAC 계통
  • 보관 공간 추가
  • 전기 유압식 작동기구 및 조향 제어장치
  • 직물 시트
  • 조명: 6 LED

Cat 기술

  • 구배 표시
  • Product Link, 이동통신
  • 경사면 제어 지원 운전실
  • 원격 제어 지원
  • 원격 플래시/원격 고장진단
  • 운전자 ID
  • 장비 보안 - 암호
  • Trimble, Topcon 및 Leica에서 제공하는 라디오 및 기지국과 호환
  • Trimble, Topcon 및 Leica의 3D Grade 시스템 설치 가능

블레이드

  • VPAT
  • 세미-유니버설

차대

  • 중부하 작업용(HDXL with DuraLink) 또는 Cat Abrasion
  • 재설계된 트랙 롤러 프레임
  • 보통 서비스 또는 극한 서비스 트랙 슈즈

서비스 및 정비

  • 30분 운전실 제거
  • 에콜로지 배출장치
  • 지면 서비스 센터
  • 유압 팬
  • 후방 접근 사다리
  • 셔블 홀더

어탯치먼트

  • 견인바

D5 선택사양 장비

운전자 환경

  • 고급형 가죽 열선식/통풍 시트
  • 프리미엄 조명: 12 LED
  • 통합형 경고등
  • 통신 라디오 지원

Cat 기술

  • Assist Package를 사용한 ARO: Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, 블레이드 부하 모니터, 견인력 제어장치, AutoCarry 포함
  • Assist Package를 사용한 Grade 3D: 풀 컬러 10 inch(254 mm) 터치스크린 경사면 표시장치, Steer Assist 3D, 경사면 수신기 및 안테나, Grade Software Enabled Attachment(SEA), Assist Package 기능을 사용한 ARO 기능 포함
  • Product Link 이중 이동통신/위성
  • Grade Connectivity
  • 장비 보안 - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

블레이드

  • 접이식 VPAT
  • 폐기물/매립

서비스 및 정비

  • 급속 연료 펌프

유압장치

  • 독립형 조향 및 작동기구 펌프
  • 부하 감지식 유압장치

어탯치먼트

  • 리퍼 지원 후방 유압장치
  • 윈치 지원 후방 유압장치
  • 직선 또는 곡선형 생크를 사용하는 리퍼
  • 윈치
  • 측면 스크린
  • 후방 스크린: 힌지형 또는 고정형
  • 스위프
  • 미세 정지 작업 장비 구성
  • 임업 및 폐기물용 특수 장비 구성
  • 화재용 도저 구성

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.
  • 일부 기능은 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역의 특정 사양 제공 여부는 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 도저용 Cat Slope Assist

    도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

  • 도저용 Cat Steer Assist

    도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

기술 살펴보기

도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

기술 살펴보기
  • 도저용 Cat GRADE with 3D

    도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

D5이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D5 도저 LGP VPAT

자갈면에서 D5 도저 정지 작업

D5 도저 경사면 작업

D5 도저 마무리 정지 작업

경사면에서 D5 도저 정지 작업

D5 도저 도로 공사

특수 목적 SU 블레이드가 장착된 D5 불도저

일찍 작업을 시작하는 D5 불도저

넓은 D5 도저 운전실

D5 도저 언덕 오르기

D5 도저 LGP VPAT
자갈면에서 D5 도저 정지 작업
D5 도저 경사면 작업
D5 도저 마무리 정지 작업
경사면에서 D5 도저 정지 작업
D5 도저 도로 공사
특수 목적 SU 블레이드가 장착된 D5 불도저
일찍 작업을 시작하는 D5 불도저
넓은 D5 도저 운전실
D5 도저 언덕 오르기

Cat D5: 도저에 대한 기대치 그 이상을 제공합니다

Cat D5 도저 조향 및 민첩성

Cat D5 도저 손쉬운 서비스 접근

D5 도저 VPAT 블레이드 동작 범위

Cat D5: 도저에 대한 기대치 그 이상을 제공합니다
Cat D5 도저 조향 및 민첩성
Cat D5 도저 손쉬운 서비스 접근
D5 도저 VPAT 블레이드 동작 범위

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인