D6

중형 도저 D6

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C9.3B
Cat C9.3B
출력 - 정미
215 hp
161 kW
작동 무게
50733 lb
23012 kg

개요

뛰어난 성능, 낮은 운용 비용

완전 자동 변속기와 뛰어난 연료 효율, 절감된 서비스/정비 비용과 함께 더 적은 비용으로 자재를 운반하십시오. 업계의 광범위한 기술 특성이 함께 어우러져 장비 투자를 최대한 활용하도록 도움을 줍니다.

복리후생

최대 9% 정비 비용 절감

업데이트된 구성품과 연장된 서비스 주기, 줄어든 예비 정비 작업을 통해 서비스 및 정비 비용을 절감하도록 특별히 설계되었습니다.

최대 20% 연료 효율성 향상.

운전자가 추가로 작동하지 않아도 완전 자동 4단 변속기가 효율과 성능을 극대화하기 위해 지면에 맞게 지속적으로 조정합니다.

최대 50% 생산성을 높이는 Cat 기술

Grade 및 Assist 기술 기능은 다양한 기술 수준의 운전자를 위해 생산성과 작동 용이성을 향상시킵니다.

다음에 대한 제품 사양 D6

엔진 모델 Cat C9.3B Cat C9.3B
출력 - 정미 215 hp 161 kW
정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349 215 hp 161 kW
정미 출력(정격) - ISO 9249(DIN) 219 mhp 219 mhp
배기가스 배출 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5
주(1) 2,200 rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. 2,200 rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다.
주(2) Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).
주(3) 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오. 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오.
주(4) 장비 빌드 번호 20B 장비 빌드 번호 20B
작동 무게 50733 lb 23012 kg
동력전달장치 완전 자동 4단 동력 변환기 완전 자동 4단 동력 변환기
연료 탱크 90 gal(US) 341 l
DEF 탱크 7.4 gal(US) 28 l
작동 무게 48788 lb 22130 kg
지면 압력 7.9 psi 54 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 세미-유니버설(SU) 세미-유니버설(SU)
블레이드 용량 7.5 yd³ 5.7 m³
작동 무게 50420 lb 22870 kg
지면 압력 6.5 psi 45 kPa
표준 슈 폭 30 in 760 mm
블레이드 세미-유니버설(SU) 세미-유니버설(SU)
블레이드 용량 7.6 yd³ 5.8 m³
작동 무게 52715 lb 23911 kg
지면 압력 5.2 psi 36 kPa
표준 슈 폭 36 in 915 mm
블레이드 직선 직선
블레이드 용량 5 yd³ 3.8 m³
작동 무게 49108 lb 22275 kg
지면 압력 7.1 psi 49 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 VPAT VPAT
블레이드 용량 5.4 yd³ 4.1 m³
작동 무게 50733 lb 23012 kg
지면 압력 5.9 psi 40 kPa
표준 슈 폭 30 in 760 mm
블레이드 VPAT VPAT
블레이드 용량 5.9 yd³ 4.5 m³
작동 무게 51912 lb 23547 kg
지면 압력 5 psi 34 kPa
표준 슈 폭 36 in 915 mm
블레이드 VPAT VPAT
블레이드 용량 6.5 yd³ 4.9 m³
재활용성 98% 98%
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36kg의 냉매가 들어있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36kg의 냉매가 들어있습니다.

D6 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 완전 자동 4단 변속기
  • Cat C9.3B 디젤 엔진
  • 이중 감속 유성기어 최종 드라이브
  • 유압 역회전 팬

운전자 환경

  • 완전히 재설계된 운전실, 소음 억제형, 통합형 전복 보호 구조물(ROPS)
  • 완전 컬러 10 in(254 mm) 터치스크린 액정 디스플레이
  • 통합형 후방 시야 카메라
  • 운전자 제어장치/팔걸이 조절 기능
  • 운전실에 장착된 모듈식 난방/환기/에어컨(HVAC) 계통
  • 보관 공간 추가
  • 전기 유압식 작동기구 및 조향 제어장치
  • 직물 시트
  • 조명 - 6 LED

Cat 기술

  • 구배 표시
  • Product Link, 이동통신
  • 경사면 제어 지원 운전실
  • 원격 제어 지원
  • 원격 플래시/원격 고장진단
  • 운전자 ID
  • 장비 보안 - 암호
  • Trimble, Topcon 및 Leica에서 제공하는 라디오 및 기지국과 호환
  • Trimble, Topcon 및 Leica의 3D Grade 시스템 설치 가능

차대

  • 재설계된 트랙 롤러 프레임

서비스 및 정비

  • 후방 접근 사다리
  • 셔블 홀더
  • 지면 서비스 센터
  • 30분 만에 운전실 제거
  • 소화기 장착부 제공
  • 에콜로지 배출장치
  • 언더후드 작업등

유압장치

  • 독립형 조향 및 작동기구 펌프
  • 부하 감지식 유압장치

어탯치먼트

  • 리퍼 지원 후방 유압장치

D6 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 고급형 가죽 열선식/환기식 시트
  • 전동식 프리클리너
  • 프리미엄 조명 - 12 LED
  • 통합형 경고등
  • 통신 라디오 지원

Cat 기술

  • Assist Package를 사용한 ARO: Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, 블레이드 부하 모니터, 견인력 제어장치, AutoCarry 포함
  • Assist Package를 사용한 Grade 3D: 풀 컬러 10 inch(254 mm) 터치스크린 경사면 표시장치, Steer Assist 3D, 경사면 수신기 및 안테나, Grade Software Enabled Attachment(SEA), Assist Package 기능을 사용한 ARO 기능 포함
  • Product Link 이중 이동통신/위성
  • Grade Connectivity
  • 장비 보안 - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

블레이드

  • 세미-유니버설
  • 가변 피치 앵글 틸트(VPAT)
  • 직선 블레이드
  • 앵글 블레이드
  • 접이식 VPAT - 운송 폭 3 m(9.9 ft) 이하(일부 지역에서는 제공되지 않음)
  • 폐기물/매립
  • FirstCut 커팅 엣지(SU blades)

차대

  • 중부하 작업용(HDXL with DuraLink) 또는 Cat Abrasion
  • 10 롤러 미세 정지 작업 차대
  • 보통 서비스 또는 극한 서비스 트랙 슈즈

서비스 및 정비

  • 급속 연료 보충
  • 연료 펌프 보충(EU만 해당)
  • 고속 오일 교환
  • 후방 작동기구 작업등

어탯치먼트

  • 직선 또는 곡선형 생크를 사용하는 하이 리프트 리퍼
  • 윈치
  • 카운터웨이트
  • 리퍼 및 윈치 지원 후방 유압장치
  • 측면 및/또는 후방 스크린
  • 스위프
  • 견인바
  • 임업 및 폐기물용 특수 장비 구성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 도저용 Cat Slope Assist

    도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

  • 도저용 Cat Steer Assist

    도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

기술 살펴보기

도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

기술 살펴보기
  • 도저용 Cat GRADE with 3D

    도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

D6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저

D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저
D6 도저

Cat D6/D6 XE - 수익성을 개선합니다.

Cat D6/D6 XE - 수익성을 개선합니다.

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인