D7

중형 도저 D7

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C9.3B
Cat C9.3B
출력 - 정미
265 hp
197 kW
작동 무게
65644 lb
29776 kg

개요

생산성 개선


Cat® D7 도저는 생산성을 향상시키고 구동 차대 가치를 높입니다. 완전 자동 4단 변속기는 쉽게 효율적으로 작동할 수 있게 합니다. 업계에서 가장 광범위한 기술 기능으로 장비 투자를 최대한 활용하도록 도움을 줍니다.

복리후생

하이 드라이브

향상된 스프로킷 성능과 값과 더불어 고강도 프레임과 구조는 내구성을 개선시키고 유지 비용을 절감합니다.

최대 8% 시간당 더 많은 자재 운반

높은 중량과 마력, 더 커진 블레이드와 완전 자동 4단 변속기는 보다 적은 시간 안에 더 많은 자재를 운반하도록 도움을 줍니다.

최대 50% 생산성을 높이는 Cat 기술

Grade 및 Assist 기술 기능은 다양한 기술 수준의 운전자를 위해 생산성과 작동 용이성을 향상시킵니다.

다음에 대한 제품 사양 D7

엔진 모델 Cat C9.3B Cat C9.3B
출력 - 정미 265 hp 197 kW
정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
정미 출력(정격) - ISO 9249(DIN) 268 mhp 268 mhp
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014/한국 Tier 5/중국 비도로용 Stage IV 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014/한국 Tier 5/중국 비도로용 Stage IV
주(1) 2,200 rpm에서의 정미 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. 2,200 rpm에서의 정미 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다.
주(2) Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 적정 배합비는 지침을 참고하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).
주(3) 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오. 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오.
주(4) 장비 빌드 번호 17A 장비 빌드 번호 17A
작동 무게 65644 lb 29776 kg
주(1) 표준 SU 작동 무게는 대략 2993 kg/6596 lbs 무게를 더하는 생크가 있는 리퍼를 포함합니다. LGP S 작동 무게(견인 바 포함). 표준 SU 작동 무게는 대략 2993 kg/6596 lbs 무게를 더하는 생크가 있는 리퍼를 포함합니다. LGP S 작동 무게(견인 바 포함).
동력전달장치 완전 자동 4단 완전 자동 4단
연료 탱크 123 gal(US) 465 l
DEF 탱크 12 gal(US) 44 l
작동 무게 65644 lb 29776 kg
지면 압력 10 psi 72 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 세미-유니버설(SU) 세미-유니버설(SU)
블레이드 용량 10 yd³ 7 m³
작동 무게 63220 lb 28677 kg
지면 압력 6 psi 43 kPa
표준 슈 폭 36 in 915 mm
블레이드 직선형(S) 직선형(S)
블레이드 용량 8 yd³ 6 m³
작동 무게 62035 lb 28140 kg
지면 압력 10 psi 68 kPa
표준 슈 폭 24 in 610 mm
블레이드 범용 매립(U) 범용 매립(U)
블레이드 용량 22 yd³ 17 m³
재활용성 98% 98%
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36 kg의 냉매가 들어있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.946미터톤의 CO2에 해당하는 1.36 kg의 냉매가 들어있습니다.
주(2) 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오. 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.

D7 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C9.3B 디젤 엔진
  • 완전 자동 4단 변속기
  • 이중 감속 유성기어 최종 드라이브 3개
  • 전기 연료 공급 펌프

운전자 환경

  • 완전히 재설계된 운전실, 소음 억제형, 통합형 전복 보호 구조물(IROPS)
  • 완전 컬러 254 mm(10 in) 터치스크린 액정 디스플레이
  • 통합형 후방 시야 카메라
  • 직물 시트
  • 운전자 제어장치/팔걸이 조절 기능
  • 전기 유압식 작동기구 및 조향 제어장치
  • 운전실 장착 모듈식 HVAC 계통
  • 보관 공간 추가
  • 조명 - 6 LED

Cat 기술

  • 구배 표시
  • Product Link, 이동통신
  • 경사면 제어 지원 운전실
  • 원격 제어 지원
  • 원격 플래시/원격 고장진단
  • 운전자 ID
  • 장비 보안 - 암호
  • Trimble, Topcon 및 Leica에서 제공하는 라디오 및 기지국과 호환
  • Trimble, Topcon 및 Leica의 3D Grade 시스템 설치 가능

차대

  • 중부하 작업용(HDXL with DuraLink)
  • 재설계된 트랙 롤러 프레임

유압장치

  • 독립형 조향장치 및 작동기구 펌프
  • 부하 감지식 유압장치

서비스 및 정비

  • 30분 운전실 제거
  • 에콜로지 배출장치
  • 급속 연료 보충 지원
  • 소화기 장착부 제공
  • 지면 서비스 센터
  • 유압 역회전 팬
  • 셔블 홀더
  • 언더후드 작업등

D7 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 고급형 가죽 열선식/환기식 시트
  • 통신 라디오 지원
  • 프리미엄 조명 - 12 LED
  • 통합형 경고등
  • 이중 유리/폴리카보네이트 창문 특수 작업용 운전실

Cat 기술

  • Assist Package를 사용한 ARO: Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, 블레이드 부하 모니터, 견인력 제어장치, AutoCarry 포함
  • Assist Package를 사용한 Grade 3D: 풀 컬러 10 inch(254 mm) 터치스크린 경사면 표시장치, Steer Assist 3D, 경사면 수신기 및 안테나, Grade Software Enabled Attachment(SEA), Assist Package 기능을 사용한 ARO 기능 포함
  • Product Link, 이중 이동통신/위성
  • Grade Connectivity
  • 장비 보안 - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

블레이드

  • 앵글 블레이드
  • 세미-유니버설
  • 직선 블레이드
  • 범용
  • 폐기물/매립
  • FirstCut 커팅 엣지(SU blades)

차대

  • 보통 서비스 또는 극한 서비스 트랙 슈즈
  • 폐기물 또는 혹한기 차대

서비스 및 정비

  • 고속 오일 교환
  • 빠른 운전실 바닥 접근

어탯치먼트

  • 카운터웨이트
  • 견인바
  • 다중 섕크 리퍼
  • 후방 스크린 - 힌지형 또는 고정형
  • 측면 스크린
  • 스트라이커 바 박스
  • 스위프
  • 폐기물 및 임업용 특수 장비 구성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 도저용 Cat Slope Assist

    도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

  • 도저용 Cat Steer Assist

    도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.

기술 살펴보기

도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다. ​

기술 살펴보기
  • 도저용 Cat GRADE with 3D

    도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

D7이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D7 도저

D7 하이 드라이브 불도저

D7 도저 암석 밀기

오일 패드에서 D7 도저 정지 작업

경사면에서 GPS를 사용하는 D7 도저

D7 도저는 리핑에 대한 균형성을 갖춤

블레이드를 제어하기 위해 Slope Assist를 사용하는 D7 도저

D7 도저 골재 밀기

D7 도저
D7 하이 드라이브 불도저
D7 도저 암석 밀기
오일 패드에서 D7 도저 정지 작업
경사면에서 GPS를 사용하는 D7 도저
D7 도저는 리핑에 대한 균형성을 갖춤
블레이드를 제어하기 위해 Slope Assist를 사용하는 D7 도저
D7 도저 골재 밀기

Cat D7 도저로 생산성 개선

미는 힘: Cat D7과 Cat D7R이 맞붙음

Cat D7 도저 안내

경쟁: Cat D7 대 D7R

쓰레기를 처리하는 Cat D7 도저

큰 바위들을 처리하는 Cat D7 도저

Cat D7 도저의 미는 힘

Cat D7 채석장에서 리핑

운전자의 부츠: Cat D7 도저

Grade 기술을 사용하는 Cat D7 도저

Cat D7 도저로 생산성 개선
미는 힘: Cat D7과 Cat D7R이 맞붙음
Cat D7 도저 안내
경쟁: Cat D7 대 D7R
쓰레기를 처리하는 Cat D7 도저
큰 바위들을 처리하는 Cat D7 도저
Cat D7 도저의 미는 힘
Cat D7 채석장에서 리핑
운전자의 부츠: Cat D7 도저
Grade 기술을 사용하는 Cat D7 도저

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인

Cat 도저 모델 라인