엔진 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V
엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249** - 전진 | 602 hp 449 kW |
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 전진 | 631 hp 471 kW |
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 후진 | 766 hp 571 kW |
엔진 출력 - ISO 14396* - 전진 | 620 hp 462 kW |
엔진 출력 - ISO 14396* - 후진 | 754 hp 563 kW |
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249** - 후진 | 756 hp 564 kW |
배기량 | 1648 in³ 27 l |
행정 | 6 in 152 mm |
보어 | 5.4 in 137 mm |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
주(1) | *팬 손실은 모두 제외. *팬 손실은 모두 제외. |
주(2) | 1,800 rpm에서 적용되는 모든 엔진 정격. 1,800 rpm에서 적용되는 모든 엔진 정격. |
주(3) | Tier 2와 등등한 수준의 등급(FWD 기어)은 4480m(14,700ft)에서 고도 출력 감소를 시작합니다. Tier 2와 등등한 수준의 등급(FWD 기어)은 4480m(14,700ft)에서 고도 출력 감소를 시작합니다. |
주(4) | Tier 4/EU Stage 5와 등등한 수준의 등급(FWD 기어)은 4420m(14,500ft)에서 고도 출력 감소를 시작합니다. Tier 4/EU Stage 5와 등등한 수준의 등급(FWD 기어)은 4420m(14,500ft)에서 고도 출력 감소를 시작합니다. |
주(5) | **공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (대기 온도 25°C에서 필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. **공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (대기 온도 25°C에서 필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |