PM313 냉각 플레이너

냉각 플레이너 PM313(Tier 4/Stage V)

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
51.2 in
1300 mm
정격 출력
336.6 hp
251 kW
작동 무게
48658 lb
22071 kg

개요

성능 최적화

PM313은 단 한번의 작업으로 아스팔트 및 콘크리트 노면을 완전히 제거할 수 있는 효율적이고 기동이 편리한 절단 폭 1,300mm(51.2인치)의 밀링 장비입니다.

복리후생

개선된 작업

인체 공학적인 작업 영역은 커팅 영역에 대한 가시성이 개선되어 작업자의 확인이 쉽고 편안합니다.

밀링 정확도

통합 기술, System K 로터는 물론, 향상된 조향과 견인력 제어 기능이 있는 Cat 트랙 설계로 완벽한 커팅이 가능합니다.

간편한 서비스

서비스 영역에 간편한 접근이 가능하며 선택적으로 로터 회전 장비와 편의 부품도 사용할 수 있어 정비가 빠르고 간편합니다.

다음에 대한 제품 사양 PM313(Tier 4/Stage V)

밀링 폭 51.2 in 1300 mm
최대 밀링 깊이 13 in 330 mm
로터 속도 97 / 109 / 121 rpm 97 / 109 / 121 rpm
비트 수 111 111
정격 출력 336.6 hp 251 kW
엔진 C9.3 C9.3
최고 주행 속도 3.4 mile/h 5.5 km/h
최대 밀링 속도 108 ft/min 33 m/min
작동 무게 48658 lb 22071 kg
운송 중량 45107 lb 20460 kg
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 36.45 ft 11.11 m
작동 폭 8.33 ft 2.54 m
높이 - 캐노피 12.3 ft 3.75 m
최대 트럭 간극 15.42 ft 4.7 m
최소 우측 커팅 반경 6.3 ft 1.92 m
최소 좌측 커팅 반경 13.58 ft 4.14 m
컨베이어 스윙 중앙에서 60도 중앙에서 60도
운송 길이 30.58 ft 9.32 m
운송 폭 8.33 lb/in 2.54 m
운송 높이 9.84 ft 3 m
연료 탱크 158.5 gal(US) 600 l
엔진 오일 7.9 gal(US) 30 l
유압 탱크 15.6 gal(US) 59 l
냉각 계통 16.4 gal(US) 62 l
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 5.8 gal(US) 22 l
물 분무 계통 탱크 332.9 gal(US) 1260 l

PM313(Tier 4/Stage V) 표준 장비

운전자 환경

  • 슬라이딩 운전실
  • 서스펜션 시트
  • 지면 제어 키패드
  • 단일 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이
  • 12V 전원 소켓

CAT CONNECT 기술

  • 원격 고장진단 기능
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

컨베이어

  • 자재 제거 강화 기능

로터 계통

  • 자동 플런지 컷
  • 자동 전환 기능
  • 장애물 점프
  • 3가지 커팅 속도
  • System K 로터 - 표준(15mm)

동력전달장치

  • 자동 엔진 공회전 제어
  • 고용량 냉각 계통
  • 자동 적재 제어
  • 휠링 차대

유압 계통

  • 견인력 제어장치

서비스 및 정비

  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠)용 포트
  • 플랫폼 수준 엔진 오일 계량봉
  • 1260L(333gal) 온보드 물 탱크
  • 측면 물 채움 밸브
  • 물 분무 계통

안전 및 보안

  • 플랫폼 핸드레일
  • 신호/경고 경적

PM313(Tier 4/Stage V) 선택사양 장비

운전자 환경

  • 추가 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이
  • 전동 캐노피
  • 앞 유리
  • 커팅 엣지를 안내하는 원격 카메라

CAT CONNECT 기술

  • 소리 센서(평균, 유도선)
  • 지면 높이 구배 제어

컨베이어

  • 분진 완화 시스템
  • 유압 접이식 컨베이어
  • 원격 카메라(적재 컨베이어)

로터 계통

  • System K 로터 - 코스(18mm)
  • System K 로터 - Fine(8mm)
  • 다이아몬드 비트
  • 공기압 비트 제거 툴
  • 툴 홀더 추출기
  • 로터 회전 장비
  • 밸라스트 키트

동력전달장치

  • 트랙 차대
  • CE 인증

서비스 및 정비

  • 공기 압축기
  • 액세서리 구동 계통
  • 고압력 세척
  • 저압력 세척
  • 추가 물 분무 계통
  • 원격 플래시

안전 및 보안

  • LED 작업등(고정, 폴 고정, 자석)
  • 경광등(고정)
  • 트럭 신호등
  • 원격 카메라(후방, 전방, 커팅 엣지)
  • 주행등

PM313(Tier 4/Stage V)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

Cat PM313 냉각 플레이너

Cat PM313 냉각 플레이너

Cat PM313 냉각 플레이너

Cat PM313 냉각 플레이너

Cat PM313 냉각 플레이너

Cat PM313 냉각 플레이너
Cat PM313 냉각 플레이너
Cat PM313 냉각 플레이너
Cat PM313 냉각 플레이너
Cat PM313 냉각 플레이너

360 View

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Grade with Grade and Slope 냉각 플레이너용

    Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기