커팅 계통
밀링 폭 | 48.2 in 1225 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 97 / 109 / 121rpm 97 / 109 / 121rpm |
비트 수 | 106 106 |
Cat® PM312 냉각 플레이너는 Cat Grade and Slope 기술 및 최신 System K 로터가 통합되어 성능, 생산성 및 커팅 정밀성을 제공합니다. 편안한 운전자 환경을 통해 손끝으로 직관적인 제어가 가능하며, 긴 서비스 주기와 손쉬운 정비로 서비스를 간소화합니다. PM312는 운전자 한 명을 위해 설계되었지만 지상 인력을 지원하기 위한 기능이 포함되어 있습니다. 최적의 기동성 또는 높은 생산 역량이 필요할 때 장비의 다기능성을 향상할 수 있는 다양한 선택사양이 제공됩니다.
인체공학적으로 조절할 수 있는 작업 공간을 통해 손끝에서 직관적으로 제어하여 작업을 앉거나 서서할 수 있습니다. 14버튼 지면 키패드와 선택사양 디스플레이를 통해 지원 담당자가 다양한 장비 제어 장치에 접근할 수 있습니다.
통합 기술 및 Cat System K 로터로 균일한 커팅 패턴과 프로필을 달성할 수 있습니다. Cat 트랙 차대는 견인력, 속도 및 기동성 간의 균형을 제공하며 원활한 작동을 위해 설계되었습니다.
트랙 구성품은 정기 정비가 필요하지 않습니다. 길어진 서비스 주기는 가동 중지 시간을 단축하고 노동력 및 장비 수명 동안 교체되는 부품의 수를 줄입니다.
밀링 폭 | 48.2 in 1225 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 97 / 109 / 121rpm 97 / 109 / 121rpm |
비트 수 | 106 106 |
정격 출력 | 343 hp 256 kW |
엔진 | C9.3B C9.3B |
최고 주행 속도 | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
최대 밀링 속도 | 108 ft/min 33 m/min |
작동 무게 | 47407 lb 21503 kg |
운송 중량 | 46506 lb 21095 kg |
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 36.45 ft 11.11 m |
작동 폭 | 8.33 ft 2.54 m |
높이 - 캐노피 | 12.3 ft 3.75 m |
최대 트럭 간극 | 15.42 ft 4.7 m |
최소 우측 커팅 반경 | 6.3 ft 1.92 m |
최소 좌측 커팅 반경 | 13.58 ft 4.14 m |
컨베이어 스윙 | 중앙에서 60도 내외 중앙에서 60도 내외 |
운송 길이 | 30.58 ft 9.32 m |
운송 폭 | 8.33 lb/in 2.54 m |
운송 높이 | 9.84 ft 3 m |
냉각 계통 | 16.9 gal(US) 64 l |
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 | 12.4 gal(US) 47 l |
물 분무 계통 탱크 | 332.9 gal(US) 1260 l |
연료 탱크 | 137.9 gal(US) 522 l |
유압 탱크 | 14.5 gal(US) 55 l |
엔진 오일 | 7.9 gal(US) 30 l |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교PM312 트랙 차대 냉각 플레이너
PM312 트랙 차대 냉각 플레이너
PM312 트랙 차대 냉각 플레이너
PM312 트랙 차대 냉각 플레이너
PM312 트랙 차대 냉각 플레이너
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.
Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.