PM822(Tier 4/Stage V)

냉각 플레이너 PM822(Tier 4/Stage V)

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
88 in
2235 mm
총 출력
806 hp
601 kW
작동 무게
76202 lb
34565 kg

개요

고생산 성능

생산성이 높은 Cat® PM822 냉각 플레이너는 Cat Grade and Slope 기술, 자동화 계통 및 최신 System K 로터가 통합되어 있어 작업의 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 편안한 작업 환경과 직관적인 제어장치는 운전자가 하루 종일 생산성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 일일 서비스 지점에 쉽게 액세스할 수 있어 정비 작업이 간소화됩니다. 생산 작업의 활용도를 높이기 위해 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.

복리후생

효율적인 성능

통합 장비 계통, 견인력 제어장치, System K 로터가 Cat C18 트윈 터보 엔진의 파워와 결합되어 생산성과 효율성을 극대화합니다.

간편한 작업

제어장치, 터치스크린 디스플레이, Grade and Slope 계통은 간단하고 직관적으로 설계되었습니다. 18개 기능의 지면 키패드 4개를 통해 운전자는 다양한 장비 기능에 접근할 수 있습니다.

고급 설계

검증된 Cat 계통과 결합된 독점적인 장비 기능은 작업자가 보다 효과적으로 작업할 수 있도록 도와줍니다.

다음에 대한 제품 사양 PM822(Tier 4/Stage V)

총 출력 806 hp 601 kW
엔진 출력 798 hp 595 kW
엔진 Cat C18 트윈 터보 Cat C18 트윈 터보
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
최대 밀링 속도 328 ft/min 100 m/min
최고 주행 속도 3.7 mile/h 6 km/h
빌드 번호 02C 02C
밀링 폭 88 in 2235 mm
비트 수 185 185
주(1) 15mm 간격의 비트 수 15mm 간격의 비트 수
최대 밀링 깊이 13 in 330 mm
로터 속도 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm
최소 좌측 커팅 반경 6.56 ft 2 m
최소 우측 커팅 반경 5.91 ft 1.8 m
작동 무게 76202 lb 34565 kg
주(1) 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다. 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다.
운송 중량 73493 lb 33336 kg
주(2) 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다. 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다.
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 47.64 ft 14.52 m
작동 폭 10.2 ft 3.11 m
높이 - 캐노피 13.29 ft 4.05 m
최대 트럭 간극 15.94 ft 4.86 m
컨베이어 스윙 중앙에서 60도 내외 중앙에서 60도 내외
운송 길이 40.78 ft 12.43 m
운송 폭 8.99 ft 2.74 m
운송 높이 9.84 ft 3 m
연료 탱크 292.7 gal(US) 1108 l
냉각 계통 27.5 gal(US) 104 l
엔진 오일 17.2 gal(US) 65 l
유압 탱크 29.9 gal(US) 113 l
물 분무 계통 탱크 898.2 gal(US) 3400 l
재활용성 96% 96%

PM822(Tier 4/Stage V) 표준 장비

  • 기능, 표준 및 선택사양 장비는 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 해당 지역의 특정 제품 및 이용 가능 여부는 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 지면 제어 키패드
  • 단일 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이
  • 12V 전원 소켓
  • 수직 조정이 가능한 이중 운전자 콘솔

CAT® 기술

  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® 텔레매틱스

컨베이어

  • 그리스 인장기(주 컨베이어)
  • 유압 접이식 컨베이어
  • 컨베이어 속도 향상 기능

로터 계통

  • 자동 플런지 컷
  • 자동 경사면 및 구배 전환 기능
  • 장애물 점프
  • 3가지 커팅 속도
  • 전동식 로터 회전 장비

동력전달장치

  • 엔진 공회전 속도 관리
  • 고용량 냉각 계통
  • 자동 적재 제어

유압 계통

  • 두 개의 독립적인 유압 추진 회로
  • 견인력 제어장치

서비스 및 정비

  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠) 포트
  • 전동 후드
  • 플랫폼 수준 엔진 오일 계량봉
  • 로터 챔버 물 분무 계통
  • 공기 압축기
  • 액세서리 구동 계통
  • 3400L(898gal) 온보드 물 탱크
  • 측면 물 채움 밸브

안전 및 보안

  • 플랫폼 핸드레일
  • 신호/경고 경적
  • 넓게 퍼지는 LED 작업등

PM822(Tier 4/Stage V) 선택사양 장비

  • 기능, 표준 및 선택사양 장비는 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 해당 지역의 특정 제품 및 이용 가능 여부는 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 듀얼 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이
  • 수직, 측면 및 회전 조정이 가능한 이중 운전자 콘솔
  • LED 라이트 및 측면 연장 기능이 있는 유압 접이식 캐노피
  • 피로 방지 바닥 매트
  • 조절식 받침대 시트
  • 조절식 서스펜션 시트
  • 잠금식 109x45x33cm(43x18x13in) 수납함
  • 앞유리(전방 및 후방)

CAT® 기술

  • VisionLink® Productivity
  • 내측 스키
  • 단일 음파 경사면 제어 센서
  • 경사면 제어를 위한 음파 평균화 계통
  • 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이(지면 경사면 제어용)

컨베이어

  • 분진 추출 계통
  • 추가 분무 계통(분진 제어)
  • 컨베이어 방출 밸브

로터 계통

  • 로터 회전 장비용 펜던트 제어
  • System K 로터 - 거침(25mm)
  • System K 로터 - 거침(18mm)
  • System K 로터 - 표준(15mm)
  • System K 로터 - Fine(10mm)
  • System K 로터 - Fine(8mm)
  • System K 로터 - Micro(6mm)
  • System H 로터 - Micro(6x2mm)
  • Cat 다이아몬드 비트
  • 비트 버킷 트레이
  • 공기압 비트 제거 툴
  • 툴 홀더 추출기

동력전달장치

  • CE 인증

유압 계통

  • Cat Bio HYDO™ 고급 생분해성 유압 오일
  • 높은 대기 온도 유압 오일

서비스 및 정비

  • 물 탱크 전송 펌프
  • 고압력 세척
  • 저압력 세척
  • 연료 이송 펌프
  • 급속 보충 연료 탱크

안전 및 보안

  • 강화된 LED 라이트 패키지(주변, 로터 서비스, 수위)
  • 마그네틱 LED 작업등
  • 경광등(고정 또는 자석 부착형)
  • 트럭 신호등
  • 원격 카메라(후방 백업, 전방 컨베이어, 자기 마운트 2개)

PM822(Tier 4/Stage V)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

PM822 냉각 플레이너

PM822 냉각 플레이너

PM822 냉각 플레이너

PM822 냉각 플레이너

PM822 냉각 플레이너

PM822 냉각 플레이너
PM822 냉각 플레이너
PM822 냉각 플레이너
PM822 냉각 플레이너
PM822 냉각 플레이너

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Grade with Grade and Slope 냉각 플레이너용

    Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기