동력전달장치
총 출력 | 806 hp 601 kW |
엔진 출력 | 798 hp 595 kW |
엔진 | Cat C18 트윈 터보 Cat C18 트윈 터보 |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
최대 밀링 속도 | 328 ft/min 100 m/min |
최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 6 km/h |
빌드 번호 | 02C 02C |
생산성이 높은 Cat® PM825 냉각 플레이너는 Cat Grade and Slope 기술, 자동화 계통 및 최신 System K 로터가 통합되어 있어 작업의 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 편안한 작업 환경과 직관적인 제어장치는 운전자가 하루 종일 생산성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 일일 서비스 지점에 쉽게 액세스할 수 있어 정비 작업이 간소화됩니다. 생산 작업의 활용도를 높이기 위해 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.
통합 장비 계통, 견인력 제어장치, System K 로터가 Cat C18 트윈 터보 엔진의 파워와 결합되어 생산성과 효율성을 극대화합니다.
제어장치, 터치스크린 디스플레이, Grade and Slope 계통은 간단하고 직관적으로 설계되었습니다. 18개 기능의 지면 키패드 4개를 통해 운전자는 다양한 장비 기능에 접근할 수 있습니다.
검증된 Cat 계통과 결합된 독점적인 장비 기능은 작업자가 보다 효과적으로 작업할 수 있도록 도와줍니다.
* 데이터 필드 가용성은 장비 제조업체에 따라 다를 수 있으며 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 제공됩니다.
** 셀 범위 보장 범위 내에 있어야 합니다.
총 출력 | 806 hp 601 kW |
엔진 출력 | 798 hp 595 kW |
엔진 | Cat C18 트윈 터보 Cat C18 트윈 터보 |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
최대 밀링 속도 | 328 ft/min 100 m/min |
최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 6 km/h |
빌드 번호 | 02C 02C |
밀링 폭 | 98.6 in 2505 mm |
비트 수 | 203 203 |
주(1) | 15mm 간격의 비트 수 15mm 간격의 비트 수 |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm |
최소 좌측 커팅 반경 | 6.56 ft 2 m |
최소 우측 커팅 반경 | 4.92 ft 1.5 m |
작동 무게 | 77548 lb 35175 kg |
주(1) | 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다. 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다. |
운송 중량 | 74838 lb 33946 kg |
주(2) | 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다. 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다. |
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 47.64 ft 14.52 m |
작동 폭 | 11.02 ft 3.36 m |
높이 - 캐노피 | 13.29 ft 4.05 m |
최대 트럭 간극 | 15.94 ft 4.86 m |
컨베이어 스윙 | 중앙에서 60도 내외 중앙에서 60도 내외 |
운송 길이 | 40.78 ft 12.43 m |
운송 폭 | 9.88 ft 3.01 m |
운송 높이 | 9.84 ft 3 m |
연료 탱크 | 292.7 gal(US) 1108 l |
냉각 계통 | 27.5 gal(US) 104 l |
엔진 오일 | 17.2 gal(US) 65 l |
유압 탱크 | 29.9 gal(US) 113 l |
물 분무 계통 탱크 | 898.2 gal(US) 3400 l |
재활용성 | 96% 96% |