동력전달장치
총 출력 | 636 hp 474 kW |
엔진 출력 | 629 hp 469 kW |
엔진 | Cat C18 Cat C18 |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 |
최대 밀링 속도 | 328 ft/min 100 m/min |
최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 6 km/h |
빌드 번호 | 02C 02C |
Cat®PM622 냉각 플레이너는 Cat Grade and Slope 기술, 자동화 계통 및 최신 System K 로터가 통합되어 있어 작업의 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 편안한 작업 환경과 직관적인 제어장치는 운전자가 하루 종일 생산성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 일일 서비스 지점에 쉽게 액세스할 수 있어 정비 작업이 간소화됩니다. 생산 작업의 활용도를 높이기 위해 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.
통합 장비 계통, 견인력 제어장치, System K 로터가 Cat C18 엔진의 파워와 결합되어 생산성과 효율성을 극대화합니다.
제어장치, 터치스크린 디스플레이, Grade and Slope 계통은 간단하고 직관적으로 설계되었습니다. 18개 기능의 지면 키패드 4개를 통해 운전자는 다양한 장비 기능에 접근할 수 있습니다.
검증된 Cat 계통과 결합된 독점적인 장비 기능은 작업자가 보다 효과적으로 작업할 수 있도록 도와줍니다.
* 데이터 필드 가용성은 장비 제조업체에 따라 다를 수 있으며 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 제공됩니다.
** 셀 범위 보장 범위 내에 있어야 합니다.
총 출력 | 636 hp 474 kW |
엔진 출력 | 629 hp 469 kW |
엔진 | Cat C18 Cat C18 |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 |
최대 밀링 속도 | 328 ft/min 100 m/min |
최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 6 km/h |
빌드 번호 | 02C 02C |
밀링 폭 | 88 in 2235 mm |
비트 수 | 185 185 |
주(1) | 15mm 간격의 비트 수 15mm 간격의 비트 수 |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm |
최소 좌측 커팅 반경 | 6.56 ft 2 m |
최소 우측 커팅 반경 | 5.91 ft 1.8 m |
작동 무게 | 70626 lb 32035 kg |
주(1) | 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다. 작동 무게에는 75kg(165lb) 운전자를 태운 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 50% 물, 50% 연료 및 가득 찬 작동 유체가 포함됩니다. |
운송 중량 | 67916 lb 30806 kg |
주(2) | 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다. 운송 무게에는 기본 장비, 모든 표준 장비, 전동 캐노피, 내측 스키, 분진 감쇄 계통, 고압 세척 계통, 15mm 로터, 받침대 시트, 바닥 매트, 2개의 지면 디스플레이, 빈 물, 가득 찬 연료 및 기타 작동 유체가 포함됩니다. |
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 47.64 ft 14.52 m |
작동 폭 | 10.2 ft 3.11 m |
높이 - 캐노피 | 13.29 ft 4.05 m |
최대 트럭 간극 | 15.94 ft 4.86 m |
컨베이어 스윙 | 중앙에서 60도 내외 중앙에서 60도 내외 |
운송 길이 | 40.78 ft 12.43 m |
운송 폭 | 8.89 ft 2.71 m |
운송 높이 | 9.84 ft 3 m |
연료 탱크 | 292.7 gal(US) 1108 l |
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 | 12.4 gal(US) 47 l |
냉각 계통 | 22.5 gal(US) 85 l |
엔진 오일 | 17.2 gal(US) 65 l |
유압 탱크 | 29.9 gal(US) 113 l |
물 분무 계통 탱크 | 898.2 gal(US) 3400 l |
재활용성 | 95% 95% |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.
Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.