S2090

シャー S2090

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量(ブーム搭載時)
16493 lb
7480 kg
長さ
170 in
4325 mm
高さ
74 in
1890 mm

概要

このストレートシャーは解体および廃棄物処理の両方で優れた性能を発揮し、36~52トンの油圧ショベルに対応するよう設計されています。 コスト低減を目指して設計されたシャーにより生産性が向上し、短時間で作業できるため、収益向上につながります。

製品仕様 S2090

質量(ブーム搭載時) 16493 lb 7480 kg
長さ 170 in 4325 mm
高さ 74 in 1890 mm
30 in 760 mm
ジョー幅 - 固定部分 24 in 602 mm
ジョー幅 - 可動部分 7 in 168 mm
ジョー開口幅 35.8 in 910 mm
ジョー深さ 35 in 900 mm
喉元部の切断力 1320 ton-f 11746 kN
頂点部の切断力 534 ton-f 4754 kN
先端部の切断力 282 ton-f 2513 kN
切断用回路 - 最大リリーフ圧力 5075 psi 35000 kPa
切断用回路 - 最大流量 185 gal/min 700 l/min

S2090 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

S2090

写真

写真

写真

S2090
写真
写真
写真

Catスクラップおよび解体用シャー

Catスクラップおよび解体用シャー

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る