S2070

シャー S2070

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量(ブーム搭載時)
12822 lb
5815 kg
長さ
153 in
3875 mm
高さ
70 in
1770 mm

概要

S2070ストレートシャーは28~40トンの油圧ショベルに対応し、解体およびスクラップ処理の両方で優れた性能を発揮します。 コスト低減を目指して設計されたシャーにより生産性が向上し、短時間で作業できるため、収益向上につながります。

製品仕様 S2070

質量(ブーム搭載時) 12822 lb 5815 kg
長さ 153 in 3875 mm
高さ 70 in 1770 mm
28 in 720 mm
ジョー幅 - 固定部分 21 in 546 mm
ジョー幅 - 可動部分 6 in 158 mm
ジョー開口幅 32.2 in 819 mm
ジョー深さ 30 in 755 mm
喉元部の切断力 1016 ton-f 9037 kN
頂点部の切断力 436 ton-f 3880 kN
先端部の切断力 237 ton-f 2110 kN
切断用回路 - 最大リリーフ圧力 5075 psi 35000 kPa
切断用回路 - 最大流量 140 gal/min 530 l/min

S2070 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

S2070

写真

写真

写真

S2070
写真
写真
写真

Catスクラップおよび解体用シャー

Catスクラップおよび解体用シャー

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る