S3070

シャー S3070

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量(ブーム搭載時)
15578 lb
7065 kg
質量(スティック搭載時)
15259 lb
6920 kg
長さ
193 in
4890 mm

概要

解体およびスクラップ処理の両方で優れた性能を発揮し、29~90トンの油圧ショベルに対応するよう設計されています。 S3070回転式シャーは必要なタイミングと方法で切断し、双方向に全周回転して、作業全体をコントロールします。 コスト低減を目指して設計されたシャーにより生産性が向上し、短時間で作業できるため、収益向上につながります。

製品仕様 S3070

質量(ブーム搭載時) 15578 lb 7065 kg
質量(スティック搭載時) 15259 lb 6920 kg
長さ 193 in 4890 mm
高さ 66 in 1685 mm
46 in 1160 mm
ジョー幅 - 固定部分 21 in 546 mm
ジョー幅 - 可動部分 6 in 158 mm
ジョー開口幅 32.2 in 819 mm
ジョー深さ 30 in 755 mm
喉元部の切断力 1016 ton-f 9037 kN
頂点部の切断力 436 ton-f 3880 kN
先端部の切断力 237 ton-f 2110 kN
切断用回路 - 最大リリーフ圧力 5075 psi 35000 kPa
切断用回路 - 最大流量 140 gal/min 530 l/min
回転用回路 - 最大リリーフ圧力 2030 psi 14000 kPa
回転用回路 - 最大流量 21.1 gal/min 80 l/min

S3070 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

S3070

写真

写真

写真

S3070
写真
写真
写真

Catスクラップおよび解体用シャー

Catスクラップおよび解体用シャー

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る