S3050

シャー S3050

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量(ブーム搭載時)
11201 lb
5080 kg
質量(スティック搭載時)
10650 lb
4830 kg
長さ
176 in
4475 mm

概要

解体およびスクラップ処理の両方で優れた性能を発揮し、324~340トンのCat油圧ショベルに対応するよう設計されています。 S3050回転式シャーは必要なタイミングと方法で切断し、双方向に全周回転して、作業全体をコントロールします。 コスト低減を目指して設計されたシャーにより生産性が向上し、短時間で作業できるため、収益向上につながります。

製品仕様 S3050

質量(ブーム搭載時) 11201 lb 5080 kg
質量(スティック搭載時) 10650 lb 4830 kg
長さ 176 in 4475 mm
高さ 58 in 1480 mm
42 in 1060 mm
ジョー幅 - 固定部分 19 in 476 mm
ジョー幅 - 可動部分 5 in 135 mm
ジョー開口幅 26.8 in 681 mm
ジョー深さ 25 in 635 mm
喉元部の切断力 741 ton-f 6592 kN
頂点部の切断力 340 ton-f 3029 kN
先端部の切断力 187 ton-f 1667 kN
切断用回路 - 最大リリーフ圧力 5075 psi 35000 kPa
切断用回路 - 最大流量 92 gal/min 350 l/min
回転用回路 - 最大リリーフ圧力 2030 psi 14000 kPa
回転用回路 - 最大流量 10.6 gal/min 40 l/min

S3050 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

S3050

写真

写真

写真

S3050
写真
写真
写真

Catスクラップおよび解体用シャー

Catスクラップおよび解体用シャー

360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る