スタジオショット

ソー SW460(80 mm(3 in))

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

最大切削深さ
23.6 in
600 mm
ホイール幅
3.1 in
80 mm
質量
3174.7 lb
1440 kg

概要

アスファルト補修材の切断、道路の継目の切込み、溝切削などに最適。

製品仕様 SW460(80 mm(3 in))

最大切削深さ 23.6 in 600 mm
ホイール幅 3.1 in 80 mm
質量 3174.7 lb 1440 kg
全幅 65.2 in 1655 mm
全高 69.5 in 1765 mm
長さ 95.2 in 2417 mm
必要な油圧システム XHP / XE XHP / XE
最適な油圧流量 136 ~ 150 L/min(36 ~ 40 gpm) 136 ~ 150 L/min(36 ~ 40 gpm)
最適油圧 250 ~ 280 bar(3,630 ~ 4,000 psi) 250 ~ 280 bar(3,630 ~ 4,000 psi)
モータ容量 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
ホイールトルク(最大圧力時) 5538.4 lb/ft 7509 N·m
ホイール回転数(最大流量時) 89 RPM 89 RPM
ビット回転数(最大流量時) 1410.8 ft/分 430 m/min
コニカルビット - ホイールあたり 70 70
標準ビットタイプ コンクリート コンクリート
オプションのビットタイプ 多目的 多目的
サイドシフト走行 21.7 in 550 mm
溝清掃装置 いいえ いいえ
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

SW460(80 mm(3 in)) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View