H190 S

パフォーマンスブレーカ H190 S

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

1分あたりの打撃数
370~530
370~530
最小運転質量
11440 lb
5200 kg
定格流量 - 最小
74 gal/min
280 l/min

概要

CAT® H190 Sパフォーマンスブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において生産性を発揮するように設計されています。 強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCAT H190 Sパフォーマンスブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT H190 Sパフォーマンスブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する汎用性のあるソリューションです。

製品仕様 H190 S

1分あたりの打撃数 370~530 370~530
最小運転質量 11440 lb 5200 kg
定格流量 - 最小 74 gal/min 280 l/min
定格流量 - 最大 101 gal/min 380 l/min
最小動作圧力 2320 psi 16000 kPa
最大動作圧力 2465 psi 17000 kPa
ツールシャフト直径 7.5 in 190 mm
最小キャリア質量 94798 lb 43 t
最大キャリア質量 176368 lb 80 t

H190 S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

H190 S

CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ(油圧ショベルに装備)

CATパフォーマンスブレーカ(岩石粉砕)

CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ

H190 S
CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ(油圧ショベルに装備)
CATパフォーマンスブレーカ(岩石粉砕)
CAT H215 Sパフォーマンスブレーカ